SE-P40-10000 VERPACKT GUMMIPROFIL 10M
SE-P40-10000 VERPACKT GUMMIPROFIL 10M
Tuotekuvaus: SE-P40 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
ilman | Profiili pinnoittamaton |
C | Pinnoitettu profiili |
(2) | |
ilman | Materiaali: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Materiaali: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Pituus 1250 mm |
2500 | Pituus 2500 mm |
5000 | Pituus 5000 mm (päällystämätön vain profiilille) |
10000 | Pituus 10000 mm (päällystämätön vain profiilille) |
- Profiilissa oleva lika ja kosteus kompensoidaan suurimmaksi osaksi
- Ei reagoi ympäristöolosuhteisiin
- n. 40 mm korkea
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SE-P40-10000 VERPACKT GUMMIPROFIL 10M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101172151 |
EAN (European Article Number) |
4030661300153 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Turvareunajärjestelmä koostuu yksittäisistä komponenteista. Komponentit on tilattava erikseen. Esimerkki: |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13850 |
Muotoutumisenkestävyys |
Hyvä |
Materiaalikestävyys (happo) |
Hyvä |
Kumiprofiilin materiaali |
EPDM, 65 Shore A |
Note (Material of the rubber profile) |
Kansainvälinen lyhenne: EPDM, 65 Shore A Kemiallinen nimi: etyleeni-propyleeni-terpolymeeri |
Kosketinelementin väri |
musta |
Bruttopaino |
3.280 g |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
10.000 mm |
leveys |
25 mm |
Levesy, minimi |
400 mm |
Leveys, maksimi |
10.000 mm |
Korkeus, noin |
38 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Material temperature resistance (short-term) |
-50 ... +170 °C |
Material temperature resistance (long-term) |
-30 ... +140 °C |
Huomautus
Note (General) |
If a higher resistance is required, choose safety edge profiles with 20 µm plastic coating. The coating must be submitted to low mechanical loads only. |
Huomautus - Kemikaalikestävyys
Materiaalikestävyys (polttoaine) |
alhainen |
Materiaalikestävyys (liuotinaine) |
heikko - tyydyttävä |
Materiaalikestävyys (öljy) |
alhainen |
Materiaalikestävyys (otsoni) |
Erinomainen |
Materiaalin kestävyys (joustavuus lämpötilassa 20 °C) |
Hyvä |
Materiaalikestävyys (säätilat) |
Erinomainen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Asennus- ja kytkentäohjeet
TÜV-serfifiointi
Voima/liike kaavio
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.10.2025 16.24