schmersal_s_icon.png

SE-P40-10000 PAKKET GUMMI PROFIL 10M

Artikelnummer: 101172151

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
udenProfil, ubetrukket
CProfil, dækket

(2)
udenMateriale: EPDM, 65 Shore A
NBRMateriale: Perbunan® NBR

(3)
1250Længde 1250 mm
2500Længde 2500 mm
5000Længde 5000 mm (kun til profil, ubetrukket)
10000Længde 10000 mm (kun til profil, ubetrukket)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Snavs og fugtighed i profilen bliver i høj grad kompenseret
  • Ufølsom overfor miljøtilstande
  • ca. 40 mm høj inklusiv aluprofil

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SE-P40-10000 PAKKET GUMMI PROFIL 10M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101172151

EAN (European Article Number)

4030661300153

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-34-01

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Ekstrainformation, (bestillings data)

Et sikkerhedskantsystem består af individuelle komponenter. Komponenterne skal bestilles separat.

Eksempel:
Gummiprofil, SE-P40-1250
AI-prfil, SE-AL 10-1250
Sender / Modtager SE-SET
Sikkerhedsmodul, SE-304 C

Valgfrit:
Endekapper SE-T40; Mærkat SE-G8406
ekstra tilbehør

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13850

Modstandsdygtig overfor permanent deformation

godt

Materiale modstand (Syre)

godt

Materiale til gummiprofilen

EPDM, 65 Shore A

Bemærk (materiale til gummiprofilen)

International forkortelse: EPDM, 65 Shore A

Kemisk navn : Ethen-propylene terpolymer

Farve på kontaktelementet

Sort

Bruttovægt

3.280 g

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

20.000.000 koblinger

Mekaniske data - afmåling

Længde

10.000 mm

Bredde

25 mm

Bredde, minimum

400 mm

Bredde, maksimum

10.000 mm

Højde, cirka

38 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Material temperature resistance (short-term)

-50 ... +170 °C

Material temperature resistance (long-term)

-30 ... +140 °C

Bemærk

Bemærk (generelt)

Hvis en højere modstand kræves, så vælg sikkerhedskantsprofiler med 20 µm plastikovertræk. Overtrækket må kun anvendes til lave mekaniske belastninger.

Info - Modstand over for kemikalier

Materiale modstand (Brændstof)

lav

Materiale modstand (Opløsningsmiddel)

lavt til tilfredsstillende

Materiale modstand (Olie)

lav

Materiale modstand (Ozon)

fremragende

Materiale modstand (Modstand ved 20°C)

godt

Materiale modstand (Vejr)

fremragende

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 20.03.2025 01.25