schmersal_s_icon.png

SE-P70-5000 VERPACKT GUMMIPROFIL 5M

Tuotenumero: 101172167

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

SE-P70 (1)-(2)-(3)


(1)
ilmanProfiili pinnoittamaton
CPinnoitettu profiili

(2)
ilmanMateriaali: EPDM, 65 Shore A
NBRMateriaali: Perbunan® NBR

(3)
1250Pituus 1250 mm
2500Pituus 2500 mm
5000Pituus 5000 mm (päällystämätön vain profiilille)
10000Pituus 10000 mm (päällystämätön vain profiilille)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Profiilissa oleva lika ja kosteus kompensoidaan suurimmaksi osaksi
  • Ei reagoi ympäristöolosuhteisiin
  • n. 70 mm korkea

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SE-P70-5000 VERPACKT GUMMIPROFIL 5M

Tuotenumero (tilausnumero)

101172167

EAN (European Article Number)

4030661300238

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-34-01

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Turvareunajärjestelmä koostuu yksittäisistä komponenteista. Komponentit on tilattava erikseen.

Esimerkki:
kumiprofiili, SE-P70-1250
alumiiniprofiili, SE-AL 20-1250
Lähetin / vastaanotinSE-SET
turvamonitorimoduuli, SE-304 C

optiona:
tulpatSE-T70; tarra SE-G8406
Muut lisätarvikkeet

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13850

Muotoutumisenkestävyys

Hyvä

Materiaalikestävyys (happo)

Hyvä

Kumiprofiilin materiaali

EPDM, 65 Shore A

Note (Material of the rubber profile)

Kansainvälinen lyhenne: EPDM, 65 Shore A

Kemiallinen nimi: etyleeni-propyleeni-terpolymeeri

Bruttopaino

4 840 g

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

20 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

5 000 mm

leveys

30

Levesy, minimi

400 mm

Leveys, maksimi

10 000 mm

Korkeus, noin

70 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Material temperature resistance (short-term)

-50 ... +170 °C

Material temperature resistance (long-term)

-30 ... +140 °C

Huomautus

Note (General)

If a higher resistance is required, choose safety edge profiles with 20 µm plastic coating. The coating must be submitted to low mechanical loads only.

Huomautus - Kemikaalikestävyys

Materiaalikestävyys (polttoaine)

alhainen

Materiaalikestävyys (liuotinaine)

heikko - tyydyttävä

Materiaalikestävyys (öljy)

alhainen

Materiaalikestävyys (otsoni)

Erinomainen

Materiaalin kestävyys (joustavuus lämpötilassa 20 °C)

Hyvä

Materiaalikestävyys (säätilat)

Erinomainen

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.1.2025 3.24