Turvavaloverhot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s
Suojausalueen korkeus
Toimintasäde, suojausalue, maksimi
Toimintasäde, suojausalue, minimi
Pistokeliitin, vastaanotin
Luokka EN ISO 13849 mukaan
Ympäristön lämpötila, minimi
Reaktioaika, maksimi
Valosäteiden koodaus
Loppuhäivitystoiminto
Bluetooth
Tahtikäyttö mahdollinen
passivointi
Kontaktorin valvonta, integroitu
Pakkoajo
Uudelleenkäynnistyksen esto
SLC440COM
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- Automatic start or restart interlock
- active integrated set-up tool
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
SLC440
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- active integrated set-up tool
- Blanking: fixed/floating
- Double acknowledgement/reset
- Integrated contactor control
- Beam coding
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
SLC440AS-i
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Turva-alueen korkeus 170 mm - 1770 mm
- Parametroitavat ohitustoiminnot
- Tilavalon integroitu
SLC445
- Multifunctional
- Muting
- Cyclic mode
- Double acknowledgement/reset
- Multiscan
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- active integrated set-up tool
- Blanking: fixed/floating
- Status and diagnostics via 7-segment display
- Integrated contactor control
- User-friendly parameter setting, no tools required
SLC240COM
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
- Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
- Luotettavaa turvallisuutta häiriöolosuhteissa (EMC, hitsaus)
- Parasta prosessiturvallisuutta
- Integroitu asennustyökalu