Z4VH 335-11Z-G24-M20
Tuotenumero:
151154489
Z4VH 335-11Z-G24-M20
Tuotenumero:
151154489
Tuotekuvaus: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Momenttikosketin |
T | Suoratoiminen |
(2) | |
S | Tappityönnin S |
R | Rullatyönnin R |
H | Rullavarsi H |
10H | Puikkovipu 10H |
7H | Rullavarsi 7H |
1K | Rullavipu 1K |
3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
RMS | Messinkirulla |
(3) | |
3 | kapea rakenne |
215 | leveä rakenne |
(4) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön.) |
01/01 | 1 vasemmalle avautuva kosketin (NC) / 1 oikealle avautuva kosketin (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
(5) | |
H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
(6) | |
G24 | LED-merkkivalolla |
(7) | |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
M20 | kaapelin sisäänvienti NPT 1/2" |
NPT | M12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
ST | M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
(8) | |
2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
(9) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- EN 50041 rakenne
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
Z4VH 335-11Z-G24-M20 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
151154489 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaan |
A |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Vivun materiaali |
Metalli |
Bruttopaino |
270 g |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullavarsi |
Rullan materiaali |
Muovi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
30 000 000 kytkentäalue |
Tunnistusnopeus, maksimi |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin |
Toiminnan vääntömomentti, minimi |
0,3 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
60,6 mm |
Leveys |
40,5 mm |
Korkeus |
129,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1 000 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
4 A |
kytkentätaajuus |
5 000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
UL-todistus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.11.2024 19.06