BNS 300-01ZG-2211 3,0M
BNS 300-01ZG-2211 3,0M
Désignation produit: BNS 300-01ZG-(1)-(2) |
(1) | |
Sans | avec câble |
ST | Connecteur M12 x 1 |
(2) | |
2211 | distance de commutation supérieure |
2230 | sortie de signalisation supplémentaire |
2246 | Ue 42 VAC |
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BPS 303
- pas d"usure mécanique
- Ø M30
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Avec module de surveillance intégré
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BNS 300-01ZG-2211 3,0M |
Référence d’article (n° de commande) |
101185016 |
EAN (European Article Number) |
4030661323725 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologations - Règlementations
|
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
Mode d’action |
magnétique |
Conditions de montage (mécaniques) |
quasiment bord à bord |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Matériau de écrous |
thermoplastique |
Durée du risque, max. |
50 ms |
Poids brut |
240 g |
Données générales - Caractéristiques
Codage |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Module de sécurité intégré |
Oui |
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
20.000.000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Aimant |
Direction de mouvement |
Frontale par rapport à la face active |
Couple de serrage pour écrous, max. |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Intervalle de commutation protégé MARCHE |
8 mm |
Intervalle de commutation protégé ARRET |
18 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
3 m |
Connecteur de raccordement |
câble |
Nombre de conducteurs de câble |
4 |
Section des conducteurs |
0,75 mm2 |
Section des conducteurs |
18 AWG |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteur |
M30 |
taille de la clé |
36 SW |
Longueur du capteur |
78 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Données électriques
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tension commutable, max. |
250 VAC |
Courant commutable, max. |
3 A |
Puissance commutable, max. |
750 W |
Elément de commutation |
1 contacts NF |
Temporisation à la mise sous tension, maximum |
50 ms |
Fréquence de commutation, max. |
5 Hz |
Données électriques - sorties relais
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
0,03 A |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
La LED s'allume quand la porte est fermée. |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
2x Ecrous M30 x 1,5 |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Remarque
Remarque (en général) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | BNS 300 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Capteur de sécurité avec module de sécurité intégré |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Organisme notifié pour la certification du système d'assurance qualité selon l'Annexe X, 2006/42/CE: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln N° d'ident.: 0035 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 11 février 2022 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 300 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety sensor with integrated safety-monitoring module |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln ID n°: 0035 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 1/09/2025 06:15