schmersal_s_icon.png

BNS 300-01ZG-2211 3,0M

Numer katalogowy: 101185016

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
Oznaczenie typu produktu:

BNS 300-01ZG-(1)-(2)


(1)
bezz przewodem
STKonektor M12

(2)
2211większa odległość przełączania
2230dodatkowe wyjście sygnalizacyjne
2246Ue 42 VAC
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • odpowiednie dla przemysłu spożywczego BPS 303
  • brak zużycia mechanicznego
  • Ø M30
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • niewrażliwe na zabrudzenie
  • Zintegrowany moduł bezpieczeństwa

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

BNS 300-01ZG-2211 3,0M

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101185016

EAN (European Article Number)

4030661323725

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

niskie

Zasada działania

Napęd magnetyczny

Warunki montażu (mechaniczne)

pseudo-wpuszczone

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Materiał nakręteki

tworzywo termoplastyczne

Czas trwania zagrożenia, maksimum

50 ms

Ciężar brutto

240 g

Dane ogólne - właściwości

Kodowanie

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Zintegrowany moduł bezpieczeństwa

Tak

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków bezpieczeństwa

1

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

20.000.000 operacji

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Magnes

Kierunek ruchu

Frontalnie do aktywnej powierzchni

Moment dokręcania nakrętek, maksimum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”

8 mm

Odległość przełączania „WYŁ.”

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

3 m

Konektor

kabel

Number of cable wires

4

Przekrój żyły

0,75 mm2

Przekrój żyły

18 AWG

Materiał płaszcza kabla

PVC

Dane mechaniczne - Wymiary

Gwint ISO czujnika

M30

Schlüsselweite

36 SW

Długość czujnika

78 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Dane elektryczne

Rated operating voltage

24 VDC

Napięcie przełączania, maksymalne

250 VAC

Prąd przełączenia, maksimum

3 A

Zdolność przełączania, maksimum

750 W

Element przełączający

1 zestyki (NC)

Czas do gotowości, maksimum

50 ms

Częstotliwość wyłączania, minimalne

5 Hz

Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

0,03 A

Wskaźnik stanu

Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status)

Dioda LED świeci się, gdy osłona jest zamknięta.

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Zakres dostawy materiału montażowego

2x Nakrętki M30 x 1,5

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Diagram

Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:BNS 300
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Czujnik bezpieczeństwa z wbudowanym modułem bezpieczeństwa
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa maszynowa2006/42/EG
 Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej2014/30/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Jednostka notyfikowana, która certyfikowała system zapewnienia jakości wg załącznika X, 2006/42/WE: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Nr ident.: 0035
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 11. lutego 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 08.09.2025, 07:21