schmersal_s_icon.png

BNS 300-01ZG-2211 3,0M

Artikelnummer: 101185016

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
Produktbeteckning:

BNS 300-01ZG-(1)-(2)


(1)
utanMed kabel
STStickkontakt M12

(2)
2211längre kopplingsavstånd
2230extra signalutgång
2246Ue 42 VAC
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • Lämplig för livsmedelsindustrin endast i kombination med BPS 303
  • inget mekaniskt slitage
  • Ø M30
  • Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
  • Okänslig mot smuts
  • med integrerad utvärdering

Beställningsinformation

Produktbeteckning

BNS 300-01ZG-2211 3,0M

Artikelnummer (beställningsnummer)

101185016

EAN (European Article Number)

4030661323725

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-24-02

ETIM-nummer, version 7.0

EC002544

ETIM-nummer, version 6.0

EC002544

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

Globala egenskaper

Föreskrifter

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

låg

Aktiv princip

Styrning av magnetlås

Monteringsvillkor (mekanisk)

skenbart i plan

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Muttrarnas material

termoplast

Riskens varaktighet, maximum

50 ms

Bruttovikt

240 g

Allmänna data - Egenskaper

Kodning

Ja

Integrerad indikering, status

Ja

Säkerhetsrelä integrerad

Ja

Antal öppnare

1

Antal säkerhetskontakter

1

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

20.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Manövreringselement

Magnetspole

Rörelseriktning

Frontalt mot den aktiva ytan

Åtdragningsmoment muttrar, maximum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Säkra brytavstånd TILL

8 mm

Säkrat brytavstånd FRÅN

18 mm

Notera (aktiveringsavstånd)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Kabelns längd

3 m

Anslutning, kontakt

kabel

Number of cable wires

4

Ledararea

0,75 mm2

Ledararea

18 AWG

Kabelmantelns material

PVC

Mekaniska data - mått

Sensorns ISO-gänga

M30

bredd tvärs över de platta delarna

36 SW

Sensorns längd

78 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +55 °C

lager och transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitud 1 mm

tålighet mot chock

30 g / 11 ms

Elektriska data

Märkspänning

24 VDC

Kopplingsspänning, maximum

250 VAC

Kopplingsström, maximum

3 A

Kopplingseffekt, maximum

750 W

Kopplingsdon

1 brytande kontakt (br)

Beredskapsfördröjning, maximum

50 ms

Kopplingsfrekvens, maximum

5 Hz

Elektriska data - Reläutgångar

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,03 A

Statusindikering

Note (Integral System Diagnostics, status )

Lysdioden lyser när skyddsdörren är stängd.

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Leveransomfång monteringsmaterial

2x Muttrar M30 x 1,5

Tillbehör

Rekommendation (aktiveringsdon)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd

Diagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 11, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-16 21:16