schmersal_s_icon.png

BNS 300-01ZG-2211 3,0M

项目编号: 101185016

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
产品描述:

BNS 300-01ZG-(1)-(2)


(1)
带电缆
STM12 连接器

(2)
2211更高的开关距离
2230补充信号输出
2246Ue 42 VAC
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • 长寿命
  • 适合食品加工业 BPS 303
  • 无机械磨损
  • Ø M30
  • 对横向未对准不敏感
  • 对灰土不敏感
  • 带有整体评估功能

订货数据

型号

BNS 300-01ZG-2211 3,0M

商品编号(订购编号)

101185016

EAN(欧洲商品编号)

4030661323725

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-44-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-24-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-02

ETIM 编号,7.0 版

EC002544

ETIM 编号,6.0 版

EC002544

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

磁驱动

安装条件(机械)

准冲洗

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

螺钉材质

热塑塑料

风险持续期,最大

50 ms

毛重

240 g

总体数据 - 产品特性

编码

整个系统检测,状态

集成安全监控模块

常闭 (NC) 数量

1

安全触点数量

1

电缆电线数量

4

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

20,000,000 操作

机械参数

执行元件

磁铁

运动方向

正对着活动表面

螺钉l紧固力矩,最大

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

肯定开关距离 "ON" Sao

8 mm

肯定闭合距离 "OFF" Sar

18 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

机械参数 - 连接技术

线缆长度

3 m

连接器

电缆

线缆截面

0.75 mm2

线缆截面

18 AWG

电缆护套材料

PVC

机械参数 - 尺寸

传感器ISO螺纹

M30

对边宽度

36 黑色

传感器长度

78 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +55 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

电气参数

额定工作电压

24 VDC

开关电压,最大

250 VAC

开关电流,最大

3 A

开关容量,最大

750 W

开关元件

1 NC 触点

准备就绪时间,最大

50 ms

转换频率,最大

5 Hz

电气数据——继电器输出

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

0.03 A

状态显示

注(集成系统诊断,状态)

当防护门关闭时,LED会发光

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

安装材料的交付范围

2x 螺母 M30 x 1.5

附件

建议(操动件)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

推荐 安全开关

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

注意

注(通用)

防护装置关闭状态的触点信号。

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 11, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/27 上午12:43