schmersal_s_icon.png

BNS 300-01ZG-2211 3,0M

Ürün numarası: 101185016

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
Ürün tip tanımı:

BNS 300-01ZG-(1)-(2)


(1)
yokIle veya makine
STKonektör M12

(2)
2211daha yüksek anahtarlama mesafesi
2230ek sinyal verme çıkışı
2246Ue 42 VAC
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Termoplastik muhafaza
  • Uzun ömür
  • Gıda işleme endüstrisine uygun BPS 303
  • mekanik yıpranma yok
  • Ø M30
  • Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
  • Kirlenmeye karşı duyarsız
  • Bütünleşik değerlendirmeli

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BNS 300-01ZG-2211 3,0M

Ürün numarası (sipariş numarası)

101185016

EAN (European Article Number)

4030661323725

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-44-01

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-24-02

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-24-02

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002544

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002544

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

düşük

Etkili kural

Manyetik tahrik

Yerleştirme koşulları (mekanik)

aynı seviyeye yakın

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik

Somunların malzemesi

termoplastik

Risk süresi, maximum

50 ms

Brüt ağırlık

240 g

Genel veriler - Özellikler

Kodlama

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Entegre değerlendirme ünitesi

Evet

Açıcıların sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

1

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Mıknatıs

Hareket yönü

Etkin yüzeye önden

Somunların sıkma torku, maksimum

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao

8 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar

18 mm

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

3 m

kesme

veya makine

Number of cable wires

4

Çekirdek kesiti

0,75 mm2

Çekirdek kesiti

18 AWG

Kablo örtüsünün malzemesi

PVC

Mekanik veriler - Boyutlar

ISO-diş sensörler

M30

anahtar ağzı genişliği

36 SW

Sensörün boyu

78 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-25 ... +55 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-25 ... +70 °C

Titreşim direnci

10 … 55 Hz, Genlik 1 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Elektriksel veriler

Nominal çalışma gerilimi

24 VDC

Anahtarlama gerilimi, maximum

250 VAC

Anahtarlama akımı, maximum

3 A

Anahtarlama kapasitesi, maximum

750 W

Anahtarlama elemanı

1 Açıcı düzen (NC)

Hazır gecikme, maksimum

50 ms

Anahtarlama frekansı, maximum

5 Hz

Elektriksel veriler - röle çıkışlar

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

0,03 A

Durum göstergesi

Not (Entegre gösterge, durum)

Koruma kapalı olduğu zaman LED yanar

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Montaj malzemesinin teslimat kapsamı

2x Somunlar M30 x 1.5

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Güvenlik şalt donanımı önerisi

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Not (genel)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

Diyagram

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 11, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.08.2025 12:11