BNS 300-01ZG-2211 3,0M
製品タイプの説明: BNS 300-01ZG-(1)-(2) |
(1) | |
なし | ケーブル式 |
ST | M12コネクター |
(2) | |
2211 | 長い動作距離 |
2230 | 補助信号出力 |
2246 | Ue 42 VAC |
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 食品分野用 BPS 303
- 機械的磨耗なし
- Ø M30
- 横方向の位置ズレ防止
- 汚れに強い
- 内蔵セーフティ・リレーユニット付
注文データ
製品タイプの説明 |
BNS 300-01ZG-2211 3,0M |
部品番号(注文番号) |
101185016 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661323725 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002544 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002544 |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル |
Low |
アクティブ原理 |
磁気装置 |
取り付け条件(機械式) |
適切な横幅の |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
ナットの材質 |
熱可塑性樹脂性 |
リスク持続時間、最大 |
50 ms |
総重量 |
240 g |
一般データ - 仕様
コード化 |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
内蔵式セーフティリレーユニット |
Yes |
NC接点の数 |
1 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規定 |
EN ISO 13849-1 |
ミッションタイム |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
ソレノイド |
動作方向 |
Head-on to the active surface |
ナットの締付トルク、最大 |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
安定動作距離 "ON" Sao |
8 mm |
安定動作距離 "OFF" Sar |
18 mm |
注記 (動作距離) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
3 m |
接続 |
ケーブル |
ケーブルワイヤーの数 |
4 |
ワイヤー断面積 |
0.75 mm2 |
ワイヤー断面積 |
18 AWG |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジ |
M30 |
二面幅 |
36 黒 |
センサー長 |
78 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
使用周囲温度 |
-25 ... +55 °C |
保管および輸送温度 |
-25 ... +70 °C |
耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
電気的データ
定格動作電圧 |
24 VDC |
開閉電圧、最大 |
250 VAC |
スイッチング電流, 最大 |
3 A |
開閉容量、最大 |
750 W |
スイッチエレメント |
1 NC接点 |
準備時間、最大 |
50 ms |
開閉頻度、最大 |
5 Hz |
電気的データ - リレー出力
電圧, 使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
電流、使用カテゴリーDC-13 |
0.03 A |
状態表示
注記 (統合システム診断、状態) |
The LED is illuminated when the guard is closed. |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
取付材料の納入品目 |
ナット M30 x 1.5 2個 |
アクセサリー
推奨(アクチュエーター) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
推奨セーフティスイッチ |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
注記 (一般) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
Characteristic curve
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 300 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety sensor with integrated safety-monitoring module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 11, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 300 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety sensor with integrated safety-monitoring module |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln ID n°: 0035 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/11 12:38