schmersal_s_icon.png

PS315-Z12-G-ST-H302

Numéro d'article: 103043397

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • avec galet en laiton
  • Boîtier métallique
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Forme selon EN 50041
  • Disponible avec LED

Exemple de commande

Désignation de type du produit

PS315-Z12-G-ST-H302

Référence d’article (n° de commande)

103043397

EAN (European Article Number)

4030661562544

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Modèle de boîtier

Construction normée

Levier selon DIN EN 50041

A

Matériau du boîtier

Métal, zamac injecté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 manœuvres

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur

Tête rotative à levier à galet H300

Matériau du galet

Laiton

Durée de vie mécanique, min.

10 000 000 manœuvres

Force d'ouverture forcée, min.

50 N

Vitesse d'attaque, min.

10 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Matériau du connecteur (électrique)

Plastique

Section du câble, min.

0,34 mm²

Section du câble, max.

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Couple de serrage du raccord électrique, max.

0,8 Nm

Remarque (entrée de câble)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

37 mm

Largeur du capteur

41 mm

Hauteur du capteur

137 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Degré de protection

I

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

50 VAC

24 VDC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1

3

Données électriques

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

400 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

30 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

2 A

Elément de commutation

1 contact NO, 1 contact NF

1 contact NO, 2 contacts NF

Principe de commutation

Rupture brusque

Fréquence de manœuvres

5 000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Plan d'encombrement composant de base

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2/05/2025 03:55