schmersal_s_icon.png

PS315-Z12-G-ST-H302

Varenummer: 103043397

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • metallhus
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PS315-Z12-G-ST-H302

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103043397

EAN (European Article Number)

4030661562544

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Aktivatortype iht. EN 50041

A

Kapslingsmateriale

Metall, zinkdruckguss

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

455 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

B10D Åpner (NC)

20.000.000 bevegelser

Mission time

20 år

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle H300

Valsemateriale

Messing

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Tvangsbrytende kraft, minimum

50 N

Aktueringshastighet, minimum

10 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

1 m/s

Tiltrekkingsmoment for festeskruene

2 Nm

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet

2,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Materiale for konnektor (elektrisk)

Plast

Kabeldimensjon, minimum

0,34 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

1,5 mm²

Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

37 mm

Bredde på sensor

41 mm

Høyde på sensor

137 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Arbeidstempratur

-30 ... +80 °C

Protection class

I

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

50 VAC

24 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

400 A

Utstyrskategori AC-15

30 VAC

Utstyrskategori AC-15

2 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

2 A

Koblingselement

1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt

1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter

Bryteprinsipp

Moment

Maksimal koblingsfrekvens

5.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Dimensjonsriktig tegning grunnenhet

Brytervandringsdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.10.2025, 14:59