TJ 064-22Y
TJ 064-22Y
Téléchargements
Désignation produit: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Poussoir S |
J | Levier à galet J |
X | Levier à galet X |
(2) | |
03 | 3 contacts NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
21 | 2 contacts NO / 1 contact NF |
30 | 3 contacts NO |
04 | 4 contacts NF |
13 | 1 contact NO / 3 contacts NF |
22 | 2 contacts NO / 2 contacts NF |
31 | 3 contacts NO / 1 contact NF |
40 | 4 contacts NO |
(3) | |
UE | Action dépendante avec contacts chevauchants |
H | Action dépendante avec contacts décalés |
R | Maintien en fin de course 2 x 45° |
- Boîtier métallique
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (composant de base)
- 2 entrées de câble M 25 x 1.5
- 3 ou 4 Contacts
- Actionneur réglable de 4 x 90°
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TJ 064-22Y |
Référence d’article (n° de commande) |
101057486 |
EAN (European Article Number) |
4030661432946 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Forme du poussoir |
galet |
Matériau du boîtier |
Fonte grise, galvanisée |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
3 590 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
2 |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
levier à galet |
Matériau du galet |
Plastique |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Angle d'attaque, à gauche |
30 ° |
Angle d'attaque, à droite |
45 ° |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 4 mm |
Vitesse d'attaque, min. |
600 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
1 m/s |
Remarque (vitesse d'attaque) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1,5 mm² |
Section du câble, max. |
4 mm² |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Section des conducteurs |
11 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
149 mm |
Hauteur du capteur |
90 mm |
Largeur du galet |
9 mm |
Diamètre du galet |
36 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
6 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
25 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
400 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
25 A |
Elément de commutation |
Contact NO contact NF |
Remarque (elément de commutation) |
avec double rupture |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
1 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Remarque
Remarque (en général) |
L'actionnement par la droite doit être évité, ceci réduisant la durée de vie de l'interrupteur de position. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme de contact
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 7/08/2024 09:14