TJ 064-22Y
TJ 064-22Y
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Druckbolzen S |
J | Rollenhebel J |
X | Rollenhebel X |
(2) | |
03 | 3 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
21 | 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
30 | 3 Schließer (NO) |
04 | 4 Öffner (NC) |
13 | 1 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
31 | 3 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
40 | 4 Schließer (NO) |
(3) | |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
R | Rastung 2x45° |
- Metallgehäuse
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundgerät)
- 2 Leitungseinführungen M 25 x 1.5
- 3 oder 4 Kontakte
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TJ 064-22Y |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101057486 |
EAN (European Article Number) |
4030661432946 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
|
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Stößelform |
Rolle |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, verzinkt |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
3.590 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Schließer |
2 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Rollenhebel |
Werkstoff der Rolle |
Kunststoff |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Anfahrwinkel, von links |
30 ° |
Anfahrwinkel, von rechts |
45 ° |
Kontaktöffnungsweite |
2 x 4 mm |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
600 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
4 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Aderquerschnitt |
11 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
149 mm |
Höhe des Sensors |
90 mm |
Breite der Rolle |
9 mm |
Durchmesser der Rolle |
36 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
25 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
400 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
25 A |
Schaltelement |
Schließer (NO) Öffner (NC) |
Hinweis (Schaltelement) |
mit Doppelunterbrechung |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Betätigung von rechts sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters reduziert wird. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Kontaktbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.09.2024, 13:15