TJ 064-22Y
TJ 064-22Y
Downloads
Oznaczenie typu produktu: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Trzpień naciskowy S |
J | Dźwignia z rolką J |
X | Dźwignia z rolką X |
(2) | |
03 | 3 zestyki NC |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
21 | 2 zestyki NO / 1 zestyk NC |
30 | 3 zestyki NO |
04 | 4 zestyki NC |
13 | 1 zestyk NO / 3 zestyki NC |
22 | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC |
31 | 3 zestyki NO / 1 zestyk NC |
40 | 4 zestyk NO |
(3) | |
UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym |
R | Zatrzask 2x45° |
- Obudowa metalowa
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
- 3 lub 4 Zestyki
- Głowicę można obracaćo 4 x 90°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
TJ 064-22Y |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101057486 |
EAN (European Article Number) |
4030661432946 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus CCC |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 |
Zasada działania |
mechaniczne |
Kształt popychacza |
Rolka |
Materiał obudowy |
Żeliwo szare, ocynkowane |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
3 590 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
2 |
Liczba zestyków NO |
2 |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
2 000 000 operacji |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia najazdowa z rolką |
Materiał rolki |
Tworzywo |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Kąt aktywacji, od lewej strony |
30 ° |
Kąt aktywacji, od prawej strony |
45 ° |
Rozwarcie styków |
2 x 4 mm |
Szybkość najazdu, minimalne |
600 mm/min |
Szybkość najazdu, maksimum |
1 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
1,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
4 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Przekrój żyły |
11 AWG |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
149 mm |
Wysokość czujnika |
90 mm |
Szerokość rolki |
9 mm |
Średnica rolki |
36 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
6 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
25 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
400 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
25 A |
Element przełączający |
zestyk (NO) zestyk (NC) |
Uwaga (element przełączający) |
z podwójną przerwą |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Częstotliwość przełączania |
1 000 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Należy unikać aktywacji z prawej strony, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Diagram
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.08.2024, 09:24