TJ 064-22Y
TJ 064-22Y
Downloads
Ürün tip tanımı: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Piston S |
J | Sapmalı makara kolu J |
X | Sapmalı makara kolu X |
(2) | |
03 | 3 Açıcı düzen (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
21 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
30 | 3 Normalde açık kontakt (NO) |
04 | 4 Açıcı düzen (NC) |
13 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC) |
22 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
31 | 3 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
40 | 4 Normalde açık kontakt (NO) |
(3) | |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
R | mandal #2x45° |
- Metal muhafaza
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (temel komponent)
- 2 kablo girişleri M 25 x 1.5
- 3 veya 4 Kontaktlar
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
TJ 064-22Y |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101057486 |
EAN (European Article Number) |
4030661432946 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
|
cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
mekanik |
Slide form |
Castor |
Gövdelerin malzemesi |
Dökme demir, galvanizlenmiş |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
3.590 g |
Genel veriler - Özellikler
Açıcıların sayısı |
2 |
Perde sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Sapmalı makara kolu |
Makara malzemesi |
Plastik |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Anahtar ekseninin solundan uyarı, açısı |
30 ° |
Anahtar ekseninin sağından uyarı açısı |
45 ° |
Contact opening |
2 x 4 mm |
Kumanda hızı, minimum |
600 mm/min |
Kumanda hızı, maximum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine dikey uyarı açısı ile uyarı hızı |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
1,5 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
4 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı |
11 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
149 mm |
Sensörün yüksekliği |
90 mm |
Genişlik castor |
9 mm |
Castor çapı |
36 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
25 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
400 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
25 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO) normalde kapalı kontakt (NC) |
Note (Switching element) |
çift kesme kontaktlı |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
1.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Note
Note (General) |
Actuation from the right should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
AB Uygunluk Beyanı
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Diyagram
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 7.08.2024 07:28