TJ 064-22Y
TJ 064-22Y
Downloads
Codice: T(1) 064-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Pistone S |
J | Leva con rotella J |
X | Leva con rotella X |
(2) | |
03 | 3 contatti d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
21 | 2 contatti di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
30 | 3 contatti di chiusura (NO) |
04 | 4 contatti d'apertura (NC) |
13 | 1 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
22 | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
31 | 3 contatti di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
40 | 4 contatti di chiusura (NO) |
(3) | |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
H | Commutazione lenta contatti differiti |
R | Forza di ritenuta 2x45° |
- Custodia di metallo
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (disp. di base)
- 2 passacavi M 25 x 1.5
- 3 o 4 Contatti
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Dati per l'ordine
Codice |
TJ 064-22Y |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101057486 |
EAN (European Article Number) |
4030661432946 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
principio d'azione |
meccanico |
Forma del pistone |
Rullo |
Materiale della custodia |
Ghisa, zincato |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
3.590 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di chiusura |
2 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
2.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva con rotella |
Materiale rotella |
materiale sintetico |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Angolo di azionamento, da sinistra |
30 ° |
Angolo di azionamento, da destra |
45 ° |
Ampiezza apertura contatti |
2 x 4 mm |
Velocità di azionamento, minima |
600 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
1,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
4 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
11 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
149 mm |
altezza del sensore |
90 mm |
Larghezza della rotella |
9 mm |
Diametro della rotella |
36 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
25 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
400 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
25 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) contatti d'apertura (NC) / |
Osservazioni (elemento di commutazione) |
con doppia interruzione |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Frequenza di commutazione |
1.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Nota (generale) |
Si dovrebbe evitare l'azionamento da destra, perchè in questo modo si riduce la durata meccanica dell'interruttore di posizione. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Dichiarazione di conformità UE
Certificazione UL
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Schema contatti
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.10.2024, 16:37