schmersal_s_icon.png

SRB101EXi-1R

Numéro d'article: 101196283

Téléchargements

TraceParts Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Réarmement avec flancs descendants
  • 1 contact de sécurité
  • Convient pour le traitement des signaux des organes de commande d'arrêt d'urgence, des dispositifs de verrouillage, etc.
  • Installation en Ex zone 2

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

SRB101EXi-1R

Référence d’article (n° de commande)

101196283

EAN (European Article Number)

4250116202355

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Homologations - Règlementations

Certificats

ATEX

IECEx

INMETRO

PESO

Protection antidéflagrante

Protection antidéflagrante: Normes de référence

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN IEC 60079-15

Zones de protection antidéflagrante

2

Catégorie de protection antidéflagrante

3G

Etiquetage protection antidéflagrante

D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)

D II (2) G [Ex ib Gb] IIC

D II (2) D [Ex ib Db] IIIC

Caractéristiques globales

Essais de résistance climatique

EN 60068-2-78

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée

Poids brut

220 g

Données générales - Caractéristiques

Détection des ruptures de fils

Oui

Détection des courts-circuits transversaux

Oui

Entrée de démarrage

Oui

Boucle de retour

Oui

Fonction de réarmement automatique

Oui

Réarmement détection avec de front

Oui

Détection des fuites à la terre

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de LEDs

5

Nombre de contacts NF

2

Nombre de contacts de sécurité

1

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Catégorie, STOP

0

Classification - Sorties relais

Performance Level, Stop 0, jusqu'à

e

Catégorie, STOP 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

Valeur PFH, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour

3

Durée d'utilisation

15 année(s)

Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum

65

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

10000000 manœuvres

Fixation

Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715

Données mécaniques – technique de connexion

Dénomination des bornes

IEC/EN 60947-1

Section du câble, min.

0,25 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Couple de serrage des bornes

0,6 Nm

Allowed type of cable

solid single-wire

flexible

Raccordement (mécanique)

Schraubklemmen

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

22,5 mm

Hauteur

100 mm

Profondeur

121 mm

Conditions ambiantes

Degré d'étanchéité du boîtier

IP40

Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement

IP54

Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Tenue aux chocs mécaniques

10 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1

2

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -10 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Consommation

57 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Tension continue assignée d’alimentation de commande à, min.

20,4 VDC

Tension continue assignée d’alimentation de commande à, max.

28,8 VDC

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

2 A

Consommation électrique

3 W

Résistance de contact, max.

0,1 Ω

Remarque (résistance de contact)

à l'état neuf

Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.

20 ms

Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, max.

20 ms

Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ.

300 ms

Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.

20 ms

Matériau des contacts, électriques

AgSn0. autonettoyant, à guidage forcé

Données électriques - Entrées numériques

Résistance de ligne, max.

30 Ω

Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)

Immunité contre des perturbations

Directive CEM

Données diverses

Remarque (applications)

Capteur de sécurité

Dispositif de protection

Bouton d'arrêt d'urgence

Interrupteurs de sécurité à commande par câble

Remarque

Remarque (en général)

Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.

Exemple de câblage

Remarque (exemple de câblage)

L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.

Surveillance de 1 protecteur(s) avec chacun un capteur de sécurité magnétique de la série BNS

Si seulement un relais ou contacteur externe sont utilisés pour la commutation de la charge, l'interface ne peut être classée en catégorie 3 selon EN ISO 13849-1 que lorsque l'on peut fournir et documenter les arguments permettant d'exclure "une défaillance du contacteur, par exemple en utilisant un contacteurs fiable et sur-dimensionné. Un deuxième contacteur moteur augmente la sécurité par la coupure redondante de la charge.

Pour la surveillance d'un protecteur jusqu'à max. PL e et catégorie 4

La boucle de retour surveille la position des contacteurs KA et KB.

Démarrage automatique: Le démarrage automatique est configuré par le raccordement de la boucle de retour aux bornes X1/X2. Si la boucle de retour n'est pas utilisée, établir un pont.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

103037574 SRB101EXi-1R
  • Réarmement avec flancs descendants
  • 1 contact de sécurité
  • Convient pour le traitement des signaux des organes de commande d'arrêt d'urgence, des dispositifs de verrouillage, etc.
  • Installation en Ex zone 2

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantSRB101EXi-1R
Type:voir exemple de commande
Marquage:D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc
D II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Description du composant:Module de sécurité pour les circuits d'arrêt d'urgence et les surveillances de protecteur
Directives pertinentes: Directive Machines2006/42/CE
 Directive CEM2014/30/EU
 Directive ATEX Constructeur (Atmosphères Explosibles)2014/34/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018
EN 60079-11:2012
EN IEC 60079-15:2019
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Organisme notifié pour la certification du système QS selon l'Annexe X selon 2006/42/CE, l'Annexe IV selon 2014/34/UE et pour la certification ATEX :TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
N° d'identification: 0035
Certificat d' examen de type:TÜV 22 ATEX 8837 X
Ce certificat se réfère uniquement à la certification des produits selon la Direction le protection antidéflagrante en atmosphères explosibles 2014/34/EU (ATEX). La conformité des produits selon la Directive Machines 2006/42/CE est déclarée par le fabricant sous sa propre responsabilité.
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 30 Octobre 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-11 09 h 16