schmersal_s_icon.png

M 687-11-3-8R

Numéro d'article: 101055281

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • screw or spade terminals
  • Thermoplastic enclosure

Exemple de commande

Product type description

M 687-11-3-8R

Article number (order number)

101055281

EAN (European Article Number)

4030661004167

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificates

CCC

Caractéristiques globales

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

duroplast

Material of the actuator

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Material of the housing cover

Plastique, thermoplastique

Lever material

Zinc-plated metal

Gross weight

38 g

Données générales - Caractéristiques

Number of normally closed (NC)

1

Number of normally open (NO)

1

Données mécaniques

Actuating element

Roller plunger 8R

Roller material

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Mechanical lifetime, minimum

30.000.000 Operations

Actuating force

4 N

Contact opening

0.5 mm

Ejection force, minimum

0,8 N

Actuating speed, minimum

1 mm/min

Note (Switchover time)

Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement

Repeat accuracy of switching points

0,02 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Termination

Bornes à vis

Cable section, maximum

2,5 mm²

Conditions ambiantes

Degree of protection

IP40

Degree of protection of the enclosure

IP40

Degree of protection of clips or terminals

IP00

Ambient temperature

-30 ... +120 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Rated insulation voltage Ui

250 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

2

Données électriques

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Switching element

Change-over contact with double break with two separated contact bridges

Switching principle

Rupture brusque avec contact autonettoyant

Bounce duration, maximum

1,5 ms

Maximale Schalthäufigkeit

30.000 /h

Switchover time, maximum

10 ms

Material of the contacts, electrical

argent, doré

Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composantM 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description du composant:Microrupteurs
Directives pertinentes: Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 1 février 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-21 16 h 08