T 697-01-1-8R
T 697-01-1-8R
Téléchargements
- screw or spade terminals
- Thermoplastic enclosure
Exemple de commande
Product type description |
T 697-01-1-8R |
Article number (order number) |
101088344 |
EAN (European Article Number) |
4030661265797 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificates |
CCC |
Caractéristiques globales
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
duroplast |
Material of the actuator |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Material of the housing cover |
Plastique, thermoplastique |
Lever material |
Zinc-plated metal |
Gross weight |
35 g |
Données générales - Caractéristiques
Number of normally closed (NC) |
1 |
Données mécaniques
Actuating element |
Roller plunger 8R |
Roller material |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Mechanical lifetime, minimum |
30.000.000 Operations |
Actuating force |
4 N |
Ejection force, minimum |
1 N |
Actuating speed, minimum |
60 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Termination |
Bornes à vis |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Conditions ambiantes
Degree of protection of the enclosure |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Rated insulation voltage Ui |
250 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
2 |
Données électriques
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
NC contact with double break |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Maximale Schalthäufigkeit |
30.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silver (AgNi 15) |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certification CCC
Fiche technique (PDF provisoire)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description du composant: | Microrupteurs |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 1 février 2023 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-09-25 17 h 03