017 Leva angolare 3K

017 Leva angolare 3K

  • Custodia di metallo
  • 4 Contatti
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (disp. di base)
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Codice:

(1)(2) 017-(3)Y-(4)


(1)
TCommutazione lenta (non per AF/S)
MCommutazione rapida

(2)
SPistone S
2SPistone telescopico 2S
KLeva con rotella K
2KLeva ribaltabile 2K
3KLeva angolare 3K
8HLeva oscillante con rotella 8H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
HLeva oscillante con rotella H
4HAsta di azionamento oscillante a molla 4H
2HLeva oscillante a molla piatta 2H
3HLeva oscillante con rotella 3H
9HLeva oscillante ad asta 9H
6HLeva oscillante a molla piatta 6H

(3)
222 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
131 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC)
313 contatti di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)

(4)
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
HCommutazione lenta contatti differiti
CSoffiatura magnetica
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.