A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Codice prodotto:
101209915
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Codice prodotto:
101209915
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Cavo di collegamento
- 19 poli
Dati per l'ordine
Codice |
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101209915 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Dati generali
Versione |
dritto |
Colore del corpo maniglia |
nero |
Dati generali - Caratteristiche
Numero di conduttori elettrici |
19 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
10 m |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Pin dei contatti
Pin 1 |
Bianco |
Pin 2 |
rosso |
Pin 3 |
grigio |
Pin 4 |
giallo |
Pin 5 |
verde |
Pin 6 |
blu |
Pin 7 |
violetto |
Pin 8 |
Rosa |
Pin 9 |
Grigio - Rosa |
Pin 10 |
Rosso - Blu |
Pin 11 |
Bianco - Verde |
Pin 12 |
nero |
Pin 13 |
Bianco - Verde |
Pin 14 |
Giallo - Marrone |
Pin 15 |
Bianco - Grigio |
Pin 16 |
Grigio - Marrone |
Pin 17 |
Bianco - Rosa |
Pin 18 |
Marrone - Verde |
Pin 19 |
marrone |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 13.05.2024, 20:57