Elettroserrature di sicurezza
Archivio
AZM 161
- Ampio vano di collegamento
- passacavi 4 M 16 x 1.5
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ritenuta
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contatti
- Lunga durata
Archivio
AZM 170
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Forma compatta
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Ritenuta
- Lunga durata
- Elevata forza di ritenuta
Archivio
AZM190
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Ritenuta
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90º
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Vano di collegamento
- Forma stretta, particolarmente adatta per il montaggio su porte girevoli, profilati in alluminio e recinzioni
- meccanismo di chiusura contro l'infiltrazione di sporco
- collegamento con morsetti a vite
Archivio
AZM 201 D
- 2 uscite di sicurezza OSSD per il controllo di porte di sicurezza
- 2 uscite di sicurezza OSSD per la sorveglianza ritenuta
- Design simmetrico, montaggio su profili da 40mm
- Grado di protezione IP66, IP67
- Custodia in plastica
- Sblocco manuale
- Diagnosi intelligente
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Sblocco di fuga / sblocco di emergenza adatto per retrofitting
- Codifica secondo ISO 14119 con tecnologia RFID
Archivio
AZM 415
- Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
- Custodia di metallo
- Ritenuta
- Versione robusta
- Lunga durata
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- collegamento con morsetti a vite
Archivio
MZM 120
- Custodia in plastica
- Il interruttori di sicurezza dev'essere utilizzato come finecorsa
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema elettronico senza contatto, codificato
- Forza di ritenuta adattabile
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
- Diagnosi intelligente
- Collegamento in serie autocontrollato