NDAN6WS
NDAN6WS
Downloads
Codice: NDA6N(1)(2) |
(1) | |
senza | Colore leva: grigio |
WS | Colore leva: bianco |
(2) | |
senza | versione lunga del potenziometroac versione lunga del potenziometroxhse |
/NM | Versione con collegamento corto Asse del potenziometro |
/HO | Supporto dell'asse del potenziometro speciale |
/250° | con arresto a 250° sulla gabbia di montaggio del potenziometro |
-2929 | Presa speciale per potenziometro personalizzato |
/NM/EWS.N | Versione con collegamento corto Albero del potenziometro e selettore Impugnatura a levetta al posto del potenziometro Levetta |
PC/EWS.N | elettore a levetta invece del potenziometro a levetta |
- Movimento rotativo per Potenziometro
- design igienico
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Dati per l'ordine
Codice |
NDAN6WS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101169824 |
EAN (European Article Number) |
4250116200412 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
BG cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versione |
Rotary drive for Potentiometer |
forma di costruzione |
Without limit stop |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Tipo di tenuta |
Membrana Tenute a labbro |
Materiale dell'anello frontale |
ABS cromato |
Materiale del potenziometro |
Ottone, nichelato / acciaio inossidabile |
Materiale del pulsante rotativo |
ABS |
Colore dell'apparecchio di comando |
Bianco |
Colore dell'anello frontale |
Argento |
Colore dei selettori |
grigio |
Peso lordo |
50 g |
Dati generali - Caratteristiche
flangia di montaggio |
Sì |
Isolamento completo: |
Sì |
Dati meccanici
Montaggio |
Flangia di montaggio |
Coppia di serraggio delle viti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
altezza |
26 mm |
Profondità di montaggio |
50 mm |
Diametro del pulsante rotativo |
26 mm |
Diametro dell'anello frontale |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Lunghezza albero |
30 … 40 mm |
Diametro dell'albero, massimo |
6 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1,5 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Spaziatura |
50 x 60 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
resistenza a urti |
50 g |
Fornitura
Fornitura |
I potenziometri non sono compresi nella fornitura e vanno ordinati al relativo produttore. |
Osservazioni
Nota (generale) |
Per montare il potenziometro sono forniti un foro centrale di fissaggio e due ulteriori guaine con tre fori ciascuna. |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.05.2024, 19:56