Serrature


Elemento di azionamento

Orientamento / allineamento

Dimensione X del dado di fissaggio

Materiale della custodia

quantità di contatti ausiliari

Numero di battenti porta

Sblocco manuale

AV 15

AV 15


  • Custodia di metallo
  • Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
  • per 1-porte a battente
  • Utilizzo autorizzato su ascensori (trasporto persone)
  • Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01

Vai alla categoria
AV 20

AV 20


  • Custodia in plastica
  • Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
  • per 1-porte a battente
  • Utilizzo autorizzato su ascensori (trasporto persone)
  • Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01

Vai alla categoria
AV 18

AV 18


  • Custodia di metallo
  • senza Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
  • per 1-porte a battente
  • per impianti di elevatori senza trasporto passeggeri (montacarichi)
  • Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01

Vai alla categoria
AV 21

AV 21


  • Custodia in plastica
  • senza Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
  • per 1-porte a battente
  • per impianti di elevatori senza trasporto passeggeri (montacarichi)
  • Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01

Vai alla categoria
AV 25

AV 25


  • Custodia di metallo
  • Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
  • per 2-porte a battente
  • Utilizzo autorizzato su ascensori (trasporto persone)
  • Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01

Vai alla categoria
AV 28

AV 28


  • Custodia di metallo
  • senza Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
  • per 2-porte a battente
  • per impianti di elevatori senza trasporto passeggeri (montacarichi)
  • Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01

Vai alla categoria
Campo d'impiego:
Le serrature per porte ascensore (AV) servono per il monitoraggio e il blocco di porte del vano corsa a 1 e 2 ante. Queste serrature di sicurezza soddisfano i requisiti della Direttiva Ascensori 2014/33/UE e della norma EN 81-20/-50.

La gamma include versioni con custodia in metallo leggero pressofuso e in plastica, con uno o due chiavistelli, a scelta in esecuzione destra o sinistra, con leva, tirante o castelletti montati. Grazie al coperchio trasparente, è possibile monitorare la funzione di sicurezza. Il perno di blocco ha una corsa di 22 mm, in modo che anche dopo un abbassamento della porta risulta comunque possibile mantenere la profondità prescritta di 16 mm. Con una chiave triangolare è possibile azionare lo sblocco di emergenza dall'esterno.


Principio di funzionamento della protezione da chiusura errata:
Nella norma europea sugli ascensori EN 81-20/-50 viene richiesto quanto segue: "Da un luogo normalmente accessibile alle persone non deve essere possibile mettere in movimento l'ascensore con la porta aperta o non correttamente chiusa, con un singolo intervento non facente parte del normale processo di funzionamento". Questa disposizione viene rispettata dalle serrature Schmersal con protezione da chiusura errata tipo AV 15, AV 20 e AV 25. Sono quindi certificate per l'impiego in ascensori per persone.

Acquisto della serratura: è semplice, direttamente sul Webshop! Schmersal è il partner ideale per componenti per ascensori, con una gamma che include sistemi di controllo, scatole di ispezione e interruttori di sicurezza di vario tipo, per garantire il funzionamento sicuro di un ampio spettro di impianti ascensoristici. Tutto questo per assicurare, tra l'altro, che gli ascensori si possano mettere in moto solo quando le rispettive porte sono chiuse in modo sicuro. La nostra gamma include diversi sistemi per la sorveglianza e il blocco delle porte del vano corsa, che garantiscono esattamente questo. Sono inoltre conformi ai requisiti della Direttiva Ascensori 2014/33/UE e della norma EN 81-20/-50. Le serrature per le porte degli ascensori possono essere acquistate direttamente online, così come tutti gli altri prodotti del nostro Catalogo Online.

Serrature per ascensori
La nostra gamma include elettroserrature per diversi tipi di ascensori. Offriamo versioni con custodia in metallo o in plastica, in versione destra o sinistra. A seconda del modello sono disponibili uno o due elementi di blocco, con azionatori a leva, con tirante o con castelletto. Le nostre serrature per interni sono dotate di un coperchio trasparente che permette di monitorare la funzione di protezione. In caso di necessità, è possibile azionare lo sblocco di emergenza dall'esterno con una chiave triangolare. I modelli con protezione da chiusura errata magnetica, quali i tipi AV 15, AV 20 e AV 25, sono ammessi per l'impiego in ascensori per persone ai sensi della norma EN 81-20/-50. I tipi AV 18, AV 21 e AV 28 sono invece progettati per l'uso in elevatori senza trasporto di passeggeri (montacarichi). Siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico.

Acquisto di serrature da Schmersal - il vostro partner per la sicurezza
Il Gruppo Schmersal è attivo nel settore degli ascensori dal 1945 e oggi si differenzia per i propri prodotti di alta qualità, per la sua grande flessibilità e per la sua presenza internazionale. Da tempo è possibile acquistare presso di noi molto di più delle sole serrature. Con la nostra ampia gamma di prodotti siamo in grado di offrire ai costruttori di ascensori e scale mobili una vasta scelta di interruttori e dispositivi di commutazione conformi ai requisiti armonizzati delle direttive e normative mondiali. Oltre alle tecnologie già ampiamente testate, applichiamo anche metodi innovativi che offrono vantaggi sia economici che tecnici