セーフティライトグリッド


保護等級

試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s

保護領域の高さ

範囲, 保護領域, 最大

範囲、保護領域、最小

端子コネクター、受信者

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

使用周囲温度、最小

応答時間、最大

光軸コード化利用可能

非表示機能

Bluetooth

クロック制御可能

ミューティング機能

オーバーライド

リセットインターロック(手動リセット)

SLG440COM

SLG440COM


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

カテゴリーへ
SLG440

SLG440


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

カテゴリーへ
SLG440AS-i

SLG440AS-i


  • IEC 61496-1に従った安全型式4
  • 内蔵ASインターフェース
  • 範囲 0,3 m … 12 m
  • 設定可能なブランキング機能
  • 内蔵された状態表示

カテゴリーへ
SLG445

SLG445


  • IEC 61496-1に従った安全型式4
  • 使用者が使い易い補助具なしのパラメーター化
  • (EMC、溶接スパークなど)妨害源時の信頼性のある安全コンセプト
  • 高性能なプロセスの安全性
  • 立上げ補助内蔵
  • 多機能の

カテゴリーへ
SLG240COM

SLG240COM


  • IEC 61496-1に従った安全型式2
  • 使用者が使い易い補助具なしのパラメーター化
  • (EMC、溶接スパークなど)妨害源時の信頼性のある安全コンセプト
  • 高性能なプロセスの安全性
  • 立上げ補助内蔵

カテゴリーへ
SLG 420

SLG 420


  • 保護構造 IP67
  • IEC 61496-1に従った安全型式4

カテゴリーへ