ACC-AZM-BOW-H-1-RD
品番:
103027454
注文データ
Product type description |
ACC-AZM-BOW-H-1-RD |
部品番号(注文番号) |
103027454 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661525860 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
ハウジングの色 |
赤 |
総重量 |
97 g |
機械的データ - 寸法
長さ |
41.5 mm |
幅 |
80 mm |
高さ |
20 mm |
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
Generated on 2024/04/27 2:26