ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS
品番:
103031496
注文データ
Product type description |
ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS |
部品番号(注文番号) |
103031496 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661532035 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
一般データ
材質 |
ステンレス鋼 |
総重量 |
388 g |
機械的データ - 寸法
直径穴 |
24 mm |
ねじの長さ |
125 mm |
ねじのタッピングの長さ |
80 mm |
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジ |
M8 |
納入品目
取付材料の納入品目 |
ナット付きアイボルト |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/26 5:32