ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
品番:
101186490
- アイボルトでのワイヤーロープ固定用シャックル
注文データ
Product type description |
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA |
部品番号(注文番号) |
101186490 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661339528 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
一般データ
材質 |
ステンレス鋼 NIRO |
総重量 |
24 g |
機械的データ - 寸法
長さ |
37 mm |
幅 |
23.5 mm |
高さ |
12 mm |
ロッキングロッドの幅 |
33.5 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/04 12:26