ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-05

品番: 101139957

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

注文データ

Product type description

ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-05

部品番号(注文番号)

101139957

EAN(欧州部品番号)

4030661117522

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

一般データ

ハウジング 材質

軽金属合金, 塗装仕上げ

アクチュエーターの材質

亜鉛ダイキャスト

操作部分の材質

アルミニウム

緊急脱出 材質

金属、樹脂被覆

総重量

1,060 g

一般データ - 仕様

緊急ハンドル

Yes

機械的データ

Door hinge

Right

せん断力

25,000 N

Actuator mounted

Outside

機械的データ - 寸法

アクチュエーターの長さ

90 mm

アクチュエーターの幅

157 mm

アクチュエーターの高さ

105 mm

緊急脱出の長さ

34 mm

緊急脱出の幅

75 mm

緊急脱出の高さ

55 mm

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/05/20 11:56