EX-BNS 120-11Z-3G/D 5,0M
製品タイプの説明: EX-BNS 120-(1)Z-3G/D |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
- Exゾーン 2 及び 22
- 熱可塑性樹脂性ケース
- Ø M12
- 特に大きな動作距離
- 横方向の位置ズレ防止
- 食品分野用 BP 15 SS
- 機械的磨耗なし
注文データ
Product type description |
EX-BNS 120-11Z-3G/D 5,0M |
部品番号(注文番号) |
101194299 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661358550 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
防爆
防爆:規則 |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
防爆ゾーン |
2 22 |
防爆 カテゴリー |
3G 3D |
防爆指定 |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-3 |
ハウジング形状 |
シリンダー型、ネジ式 |
取り付け条件(機械式) |
適切な横幅の |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
183 g |
一般データ - 仕様
コード化 |
Yes |
短絡検出 |
Yes |
短絡監視 |
Yes |
NC接点の数 |
1 |
NO接点の数 |
1 |
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D 值 NC接点/NO接点 |
25,000,000 操作 |
機械的データ
作動範囲 |
前面 |
動作エレメント |
ソレノイド |
アクチュエーター切替距離 |
アクチュエーターBP 6: 10 mm アクチュエーターBP 8: 10 mm アクチュエーターBP 8: 22 mm アクチュエーターBP 10: 20 mm アクチュエーターBP 10: 32 mm アクチュエーターBP 15 SS: 20 mm アクチュエーターBP 15 SS: 32 mm |
衝撃エネルギー, 最大 |
2 J |
Direction of motion |
Head-on to the active surface |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
確実な切替距離「ON」 |
10 mm 20 mm |
確実な切替距離「OFF」 |
22 mm 32 mm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
5 m |
端子 コネクター |
ケーブル |
ケーブル/ワイヤー断面積 |
0.25 mm2 |
ケーブル径 |
23 AWG |
ケーブルマントルの材質 |
PVC |
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジ |
M12 |
センサー長 |
38.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm |
耐衝撃 |
30 g / 11 ms |
電気的データ
開閉電圧、最大 |
100 VAC |
開閉電圧、最大 |
100 VDC |
スイッチング電流, 最大 |
0.25 A |
開閉容量、最大 |
5 W |
スイッチ素子 |
1 NO 接点、1 NC 接点 |
開閉頻度、最大 |
5 Hz |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
付属品
推奨(アクチュエーター) |
BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119) |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
Characteristic curve
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-BNS 120 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Description of the component: | Safety sensor with magnetic operating principle in combination with the AES and SRB safety-monitoring modules from Schmersal |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 10, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-BNS 120 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Description of the component: | Safety sensor with magnetic operating principle in combination with the AES and SRB safety-monitoring modules from Schmersal |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 26, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/20 5:18