schmersal_s_icon.png

M2S 660-11-K-Y 1.0M ボンデッドケーブル

品番: 101087649

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 取り付けフランジなし
  • ゴム製ハウジング
  • はんだ付された端子とスペード端子

注文データ

製品タイプの説明

M2S 660-11-K-Y 1.0M ボンデッドケーブル

部品番号(注文番号)

101087649

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

ハウジング 材質

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

アクチュエーターの材質

ステンレス鋼

総重量

152 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

1

NO接点の数

1

機械的データ

動作エレメント

Telescopic plunger 2S

機械的寿命、最小

3,000,000 操作

作動力

8 N

接点の開き

0.4 mm

排出力、最小

2 N

作動速度、最小

1 mm/min

機械的データ - 電気機械式

ケーブルの長さ

1 m

接続

ケーブル

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

注記

0.75 mm²

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度

-30 ... +80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

250 V

定格インパルス耐電圧 Uimp

4 kV

電気的データ

熱試験電流

4 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

1 A

スイッチエレメント

Change-over contact with single break

スイッチ原理

セルフクリーニング接点によるスナップアクション

最大スイッチング周波数

30,000 /h

接点材質、電気的

金めっき銀

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/27 16:56