RDMWS
品番:
101188261
製品タイプの説明: |
- |
(1) |
(2) | |
- | 黒 |
SW | 灰 |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) |
(5) | |
- | 灰 |
(6) |
(7) |
(8) | |
- | 黒 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 押しボタン 付 膜
- 透明な振動板の下のシンボルは認識可能です。
注文データ
Product type description |
RDMWS |
部品番号(注文番号) |
101188261 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661604077 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
Pushbutton |
Design |
Round Tactile |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
Sealing type |
Membrane |
操作部分の材質 |
アルミニウム |
ドームの材質 |
樹脂 |
フロントリングの材質 |
アルミニウム - 陽極酸化 |
動作エレメントの色 |
白 |
フロントリングの色 |
銀 |
総重量 |
40 g |
一般データ - 仕様
取り付けフランジ |
Yes |
調査可能 |
Yes |
完全絶縁 |
Yes |
機械的データ
ロック解除 |
なし |
|
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
|
Mechanical life, Command devices |
1,000,000 操作 |
|
作動ストローク |
4 mm |
|
取り付け |
取り付けフランジ EFM |
|
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
|
|
2 N |
|
Actuating stroke, minimum |
4 mm |
|
Actuating stroke, maximum |
5 mm |
機械的データ - 寸法
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
総直径 |
39.5 mm |
タッチ面の高さ |
1.5 mm |
タッチ面の直径 |
28 mm |
フロントリングの直径 |
39.5 mm |
Mounting diameter |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
40 x 50 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
耐衝撃 |
30 g / 18 ms |
耐振動 |
20 g / 10 ... 150 Hz |
電気的データ
開閉頻度 |
1,000 /h |
Note
Note (General) |
The membrane protects the button against grinding dust or other pasty, viscous substances. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | E, N and R programme |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 7, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/26 20:54