RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
品番:
103001074
- 3個の穴付ロックアウト・タグ
- 複合設備用
- スイッチ動作防止
注文データ
Product type description |
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ |
部品番号(注文番号) |
103001074 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661421698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
一般データ
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
g |
一般データ - 仕様
内蔵式ロックアウトタグ |
Yes |
機械的データ
Actuator mounted |
Outside |
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ |
60 mm |
アクチュエーターの幅 |
115 mm |
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
Generated on 2024/05/08 14:42