schmersal_s_icon.png

SLC440-ER-1850-14-01

品番: 103009253

製品タイプの説明:
SLC440-ER-(1)-(2)-(3)

(1)
0170保護領域の高さ 170 mm
0250保護領域の高さ 250 mm
0330保護領域の高さ 330 mm
0410保護領域の高さ 410 mm
0490保護領域の高さ 490 mm
0570保護領域の高さ 570 mm
0650保護領域の高さ 650 mm
0730保護領域の高さ 730 mm
0810保護領域の高さ 810 mm
0890保護領域の高さ 890 mm
0970保護領域の高さ 970 mm
1050保護領域の高さ 1050 mm
1130保護領域の高さ 1130 mm
1210保護領域の高さ 1210 mm
1290保護領域の高さ1290 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1370保護領域の高さ1370 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1450保護領域の高さ1450 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1530保護領域の高さ1530 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1610保護領域の高さ1610 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1690保護領域の高さ1690 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)
1770保護領域の高さ1770 mm(分解能30 mm、50 mmのみ)

(2)
14分解能 14 mm (範囲 0.3 ...) 7 m
30分解能 30 mm (範囲 0.3 ...) 10 m

(3)
 分解能 14 mm (範囲 3 ...) 10 m
01分解能 30 mm (範囲 4 ...) 20 m
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • IEC 61496-1に従った安全型式4
  • 立上げ補助内蔵
  • 内蔵コンタクタ制御
  • 高性能なプロセスの安全性
  • 使用者が使い易い補助具なしのパラメーター化

注文データ

製品タイプの説明

SLC440-ER-1850-14-01

部品番号(注文番号)

103009253

EAN(欧州部品番号)

4030661458533

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-27-04

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-27-04

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-27-04

ETIM番号、バージョン7.0

EC002549

ETIM番号、バージョン6.0

EC002549

認証

証明書

TÜV

cULus

ECOLAB

一般データ

規格

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

注意(ソフトウェアバージョン)

as of 2021 Version 3.1

ハウジング 材質

アルミニウム

応答時間、最大

28 ms

総重量

3,030 g

Bluetooth送信電力、最大

2 µW

Bluetooth伝送周波数

2.400 … 2.483 GHz

EN 12198-1に準拠した放射線放出レベル

Category 0

EN 62471によるランプシステムのリスクグループ分類

free group

一般データ - 仕様

リセットインターロック(手動リセット)

Yes

コンタクター制御、内蔵

Yes

光軸コード化利用可能

Yes

非表示機能

Yes

7セグメント表示

Yes

一体型システム診断、状態

Yes

一体型システム診断

Yes

Bluetooth

Yes

フェイルセーフデジタル出力の数

2

光軸の数

184

安全性評価

規定

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

パフォーマンスレベル、最大

e

カテゴリー

4

PFH値

5.14 x 10⁻⁹ /h

安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合

3

ミッションタイム

20 年

IEC 61496-1に準拠した安全タイプ

4

機械的データ

試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s

14 mm

保護領域の高さ

1,850 mm

保護領域の高さ、最小

3 mm

範囲、保護領域、最小

0.3 m

範囲, 保護領域, 最大

7 m

注記

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

レーザーダイオードの波長

880 nm

機械的データ - 電気機械式

接続

コネクター

端子コネクター、受信者

コネクタープラグ M12, 8芯

端子, コネクター, 送信機

コネクタープラグ M12, 4芯

接続可能なケーブルの長さ、最大

100 m

端子(機械)

with metal thread

機械的データ - 寸法

送信機の高さ

1,931 mm

受信機の高さ

1,941 mm

センサー長

33 mm

センサーの幅

27.8 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-25 ... +50 °C

保管および輸送温度

-25 ... +70 °C

耐振動

10 … 55 Hz

耐衝撃

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

保護等級

III

電気的データ

動作電圧

24 VDC -10 % / +10 %

定格動作電圧

24 VDC

定格動作電流、送信器

200 mA

定格動作電流、受信機

700 mA

Electrical data - Control inputs

指定、制御入力

Release/restart and Restart 2

スイッチングのしきい値

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

消費電流

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

手動スタートの作動時間

50 … 1500 ms

注記

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

指定、コンタクタ制御EDM(フィードバック回路)

Contactor control

スイッチングのしきい値

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

消費電流

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

外部機器の反応時間、最大

500 ms

Electrical data - Safety digital outputs

指定、安全出力

OSSD 1 and OSSD 2

出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大

0.25 A

制御エレメントのデザイン

OSSD, short-circuit proof, p-type

残留電流 lr, 最大

1 mA

テストパルス間隔、標準

750 ms

テストパルス幅、最大

0.1 ms

分類 ZVEI CB24I、ソース

C3

分類 ZVEI CB24I、シンク

C1

C2

C3

負荷容量、最大

2.2 µF

負荷インダクタンス、最大

2 H

注記

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

切替電圧

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

注記

According to EN 61131-2

注記

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

配線抵抗, 最大

2.5 Ω

LED状態表示 - LED 01

LEDの状態

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth

LEDの位置

Receiver

LED状態表示 - LED 02

LEDの状態

transmitting and status

LEDの位置

Emitter

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A

ピン配列

接続

Receiver

ピン 1

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

ピン 2

24 VDC power supply

ピン 3

OSSD 1 Safety output 1

ピン 4

OSSD 2 Safety output 2

ピン 5

Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2

ピン 6

DOUT Operating Mode

ピン 7

0 VDC power supply

ピン 8

Contactor control Input EDM

接続

Emitter

ピン 1

24 VDC power supply

ピン 2

COD1 Coding 1

ピン 3

0 VDC power supply

ピン 4

COD2 Coding 2

納入品目

納入時同梱

Kit with 2 mounting angles

アクセサリー

推奨セーフティスイッチ

SRB-E 301

言語フィルター

Brochure

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16019910
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 2, 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/20 4:37