SLG440COM-ER-0900-04
品番:
103004064
製品タイプの説明: SLG440COM-ER-(1) |
(1) | |
0500-02 | 一番外側の光軸の距離 500 mm, 2-光軸 |
0800-03 | 一番外側の光軸の距離 800 mm, 3-光軸 |
0900-04 | 一番外側の光軸の距離 900 mm, 4-光軸 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- IEC 61496-1に従った安全型式4
- 使用者が使い易い補助具なしのパラメーター化
- (EMC、溶接スパークなど)妨害源時の信頼性のある安全コンセプト
- 高性能なプロセスの安全性
- 立上げ補助内蔵
注文データ
Product type description |
SLG440COM-ER-0900-04 |
部品番号(注文番号) |
103004064 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661435763 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
認証
証明書 |
TÜV cULus |
一般データ
規格 |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
応答時間、最大 |
10 ms |
総重量 |
1,520 g |
一般データ - 仕様
リセットインターロック(手動リセット) |
Yes |
一体型システム診断、状態 |
Yes |
一体型システム診断 |
Yes |
フェイルセーフデジタル出力の数 |
2 |
光軸の数 |
4 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
4 |
PFH値 |
8.05 x 10⁻⁹ /h |
安全性整合性レベル(SIL) |
3 |
Mission time |
20 年 |
IEC 61496-1に準拠した安全タイプ |
4 |
機械的データ
試験体に対する検出能力@v = 1.6 m/s |
300 mm |
保護領域の高さ |
900 mm |
範囲、保護領域、最小 |
0.3 m |
範囲, 保護領域, 最大 |
12 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ |
100 m |
端子 コネクター |
コネクター |
端子コネクター、受信者 |
コネクタープラグ M12, 5芯 |
端子, コネクター, 送信機 |
コネクタープラグ M12, 4芯 |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
33 mm |
センサーの幅 |
27.8 mm |
センサーの高さ |
971 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
電気的データ
開閉電圧 OSSD、HIGH信号 |
24 V |
受信機の消費電力、最大 |
10 W |
送信機の消費電力、最大 |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大 |
0.25 A |
安全出力 |
p-type |
納入品目
納入時同梱 |
Kit with 2 mounting angles |
付属品
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
BG-test certificate
UL Certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/05/13 7:15