SZ400
品番:
103015742
- 危険領域の内部・外部の取り付けに適切
- ヒンジ・スライド式扉用
- 取り付け作業などの予期可能な「閉」防止
- 複合設備用
- スイッチ動作防止
- 6個の穴付ロックアウト・タグ
注文データ
Product type description |
SZ400 |
部品番号(注文番号) |
103015742 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661505282 |
一般データ
ブラケットの材質 |
Metall |
操作部分の材質 |
真鍮、コーティングされた |
動作エレメントの色 |
赤 |
ブラケットの色 |
black |
総重量 |
400 g |
機械的データ - 寸法
長さ |
151 mm |
幅 |
77 mm |
高さ |
52 mm |
直径穴 |
11 mm |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/09/20 1:55