UK 434Y-S4
品番:
101090945
製品タイプの説明: U(1) 434Y-(2)-(3) |
(1) | |
S | プランジャー S |
K | オフセットローラーレバー K |
8H | ローラーレバー 8H |
H | ローラーレバー H |
3H | ローラーレバー 3H |
7H | ローラーレバー 7H |
4H | シャフト上のバネ式ロッドレバー 4H |
9H | ロッドレバー 9H |
10H | ロッドレバー 10H |
2H | 板バネ式レバー2H |
6H | 板バネ式レバー 6H |
(2) | |
なし | 2 NO 接点 / 2 NC 接点 |
4OE | 4 NC接点 |
4S | 4 NO 接点 |
1S/3OE | 1 NO 接点 / 3 NC 接点 |
3S/1OE | 3 NO 接点 / 1 NC 接点 |
(3) | |
1272 | -30℃までの低温用バージョン |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 金属製エンクロージャ
- 4 接点
- 62 mm x 127 mm x 50 mm ( 基本装置)
- 調整可能なスイッチ点・接点方法
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
注文データ
Product type description |
UK 434Y-S4 |
部品番号(注文番号) |
101090945 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
認証
|
cULus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 |
アクティブ原理 |
機械式 |
Slide form |
Castor |
ハウジング 材質 |
軽金属ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
470 g |
一般データ - 仕様
NO接点の数 |
4 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
オフセットローラーレバー |
ローラー材質 |
樹脂 |
機械的寿命、最小 |
10,000,000 操作 |
動作角度、スイッチ軸の左から |
45 ° |
動作角度、スイッチ軸の右から |
30 ° |
Contact opening |
2 x 1.5 mm |
作動速度、最小 |
1 mm/min |
作動速度, 最大 |
0.5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
1.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
ケーブル径 |
13 AWG |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
50 mm |
センサーの幅 |
62 mm |
センサーの高さ |
165 mm |
キャスターの幅 |
8.5 mm |
キャスターの直径 |
20 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
使用周囲温度 |
-20 ... +60 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
電気的データ
熱試験電流 |
16 A |
スイッチ素子 |
NO接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
Note
Note (General) |
Type of contact and switching points can be factory set to order. Actuation from the right should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
EC Declaration of conformity
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
Diagram
Operating principle
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/01/20 7:20