Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. Archief
  2. Veiligheidsvergrendeling

Veiligheidsvergrendeling

Archief
AZM 40

AZM 40

Naar de categorie
Archief
AZM 161

AZM 161

  • •Grote aansluitruimte
  • •kabelingangen 4 M 16 x 1.5
  • •Kunststofbehuizing
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Contacten
  • •Lange levensduur
Naar de categorie
Archief
AZM 170

AZM 170

  • •Kunststofbehuizing
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Compacte bouwvorm
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •Lange levensduur
  • •Hoge vasthoudkracht
Naar de categorie
Archief
AZM190

AZM190

  • •Kunststofbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Bedieningskop 4 x 90º draaibaar
  • •2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • •Aansluitruimte
  • •Smalle bouwvorm, zeer geschikt voor montage aan klapdeuren, aluminiumprofielen en omheiningen
  • •Afdichtmechanisme tegen indringen van vuil
  • •Schroefklemaansluiting
Naar de categorie
Archief
AZM 200

AZM 200

Naar de categorie
Archief
AZM 200 D

AZM 200 D

Naar de categorie
Archief
AZM 201

AZM 201

Naar de categorie
Archief
AZM 201 D

AZM 201 D

  • •2 OSSD veiligheidsuitgangen voor veiligheidsdeurbewaking
  • •2 OSSD veiligheidsuitgangen voor bewaking van de veiligheidsvergrendeling
  • •symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Kunststofbehuizing
  • •hulpontgrendeling
  • •Intelligente diagnose
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar
  • •Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
Naar de categorie
Archief
AZM300

AZM300

Naar de categorie
Archief
AZM 400

AZM 400

Naar de categorie
Archief
AZM 415

AZM 415

  • •Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
  • •metaalbehuizing
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •Robuuste uitvoering
  • •Lange levensduur
  • •2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • •Schroefklemaansluiting
Naar de categorie
Archief
MZM 100

MZM 100

Naar de categorie
Archief
MZM 120

MZM 120

  • •Kunststofbehuizing
  • •De veiligheidsschakelaar moet als aanslag gebruikt worden
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • •Variabel instelbare arrêtering
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • •Intelligente diagnose
  • •Zelfbewakende serieschakeling
Naar de categorie
Archief
AZM 150

AZM 150

Naar de categorie