SVE2/SR/xxxoo/oo-W-24VDC
SVE2/SR/xxxoo/oo-W-24VDC
Downloads
Typebenaming van het product: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 Sleutelkeuzeschakelaar |
2 | 2 Sleutelkeuzeschakelaar |
3 | 3 Sleutelkeuzeschakelaar |
(2) | |
zonder | Standaardsluitsysteem |
Z | Sluitsysteem met centrale sluitinstallaties |
(3) | |
zonder | Standaard Zilver |
SR/ | gekleurde sleutelkop |
(4) | |
xxx | Sleutelnummer(s) 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Kleur sleutelkop>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle kleurencombinaties daarvan zijn mogelijk. |
(6) | |
zonder | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontacten in serie |
-3OE | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontacten in serie |
-W | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontact apart |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
Opmerking | Niet alle variaties kunnen geleverd worden.>De beschikbare typesleutel dient voor het omzetten van de typebeschrijving van het product. |
- gekleurde sleutelkop
- Kunststofbehuizing
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SVE2/SR/xxxoo/oo-W-24VDC |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: Bij bestelling/prijsaanvraag moeten de benodigde slotnummers "XXX" en de kleuren "oo/oo" van de sleutelkoppen opgegeven worden (bijv. SVE2/SR/119RT/RT/119RT/RT-W-24VDC)! De eerste kleur die na het slotnummer vermeld wordt is altijd de helft van de sleutelkop met kijkvenster voor het slotnummer dat op de sleutel afgedrukt is. Wordt bij de bestelling/aanvraag geen slotnummer vermeld, dan leveren wij een slotnummer naar keuze. De gebruiker moet er op letten dat op eenzelfde plaats (fabrieksgebouw) geen dubbele slotnummers toegekend worden! De gebruiker moet ervoor zorgen dat op een site (fabrieksterrein) geen dubbele slotnummers toegekend worden! |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Kleur van de behuizing |
Zwart Zilver |
Kleur van de sleutel |
Zilver |
Kleur van de sleutelkop |
Blauw Bruin Geel Grijs Rood Wit |
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipe |
Ja |
hulpontgrendeling |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
3 |
Aantal sleutelkeuzeschakelaar |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Positie sleutelkeuzeschakelaar |
links rechts |
Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
Sleutelnummer |
xxx |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
144 mm |
Breedte van de sensor |
96 mm |
Hoogte van de sensor |
171 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP20 IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
2,5 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Nominale voedingsspanning |
24 VDC |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Stroomverbruik, maximum |
8,5 W |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Sleutel en driekantwerktuig inbegrepen in de levering (inclusief 1 sleutel voor noodgevallen): Sleutel en driekantwerktuig inbegrepen in de levering (inclusief 1 sleutel voor noodgevallen) |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
zie afbeelding: werkingsprincipe: sleutel 1-3 in pos. 1. magneet spanningsloos: sleutelschakelaar vergrendeld, NG-contacten gesloten, sleutel niet uitneembaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schakelvoorbeeld
Werkwijze, werkingsprincipe
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/01/2025 13:04