SVE2/SR/xxxoo/oo-W-24VDC
SVE2/SR/xxxoo/oo-W-24VDC
Downloads
Produkttypebetegnelse: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 nøgle-opereret valgafbryder |
2 | 2 nøgle-opererede valgafbrydere |
3 | 3 nøgle-opererede valgafbrydere |
(2) | |
uden | Standardlåsesystem |
Z | Centrallås-låsesystem |
(3) | |
uden | Standard, sølv |
SR/ | farvet nøgleclos |
(4) | |
xxx | Nøglenummer (n) 100 - 999 |
(5) | |
oo/oo | Farve, nøgleclos>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle farvekombinationer er mulige herpå. |
(6) | |
uden | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter i serie |
-3OE | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere 2 brydekontakter / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter i serie |
-W | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter separat |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
Info | Ikke alle varianter kan leveres.>Den forhåndenværende typenøgle anvendes til oversættelse af produkttypebetegnelsen. |
- farvet nøgleclos
- Kunstof hus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SVE2/SR/xxxoo/oo-W-24VDC |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Ved bestilling/forespørgsel skal der opgives det korrekte låsenummer "xxx" og farverne "oo/oo" på nøgleclosen (f.eks. SVE2/SR/119RT/RT/119RT/RT-W-24VDC)! Den farve, der er angivet første efter låsenummeret, er altid den halvdel af nøgleclosen med ruden til låsenummeret, der er graveret i nøglen. Hvis der ved bestillingen/forespørgslen ikke angives noget låsenummer, leverer vi et låsenummer efter vores eget valg. Fra brugerens side skal man være opmærksom på, at ingen låsenumre må udleveres to gange på en lokation (fabriksområde). |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
husets farve |
Sort Sølv |
Farve på nøgle |
Sølv |
Farve på nøglehoved |
Blå Brun Gul Grå Rød Hvid |
Generelle data - egenskaber
Hvilestrømsprincip |
Ja |
Manuel reset |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
3 |
Antal nøgle operede valgafbrydere |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
3 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
Position på nøgleomskifter |
venstre højre |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Nøglenummer |
xxx |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
144 mm |
Bredde på føler |
96 mm |
Højde på føler |
171 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP20 IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
2,5 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Forsyningsspænding |
24 VDC |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
4 A |
Elektrisk effektforbrug, maksimum |
8,5 W |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Inkluderet
Inkluderet |
Nøgle og trekantsværktøj medtaget i leveringsomfanget (inkl. 1 nøgle til nødstilfælde) |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
se illustration: Nøgle 1-3 i pos. 1, magnet uden strøm: Nøgleafbryder låst, bryderkontakter lukket, nøgle kan ikke tages ud |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
UL-certifikat
TÜV-certifikation
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Ledningseksempel
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.02.2025 13.24