SVE2/SR/xxxoo/oo-W-24VDC
SVE2/SR/xxxoo/oo-W-24VDC
Downloads
Oznaczenie typu produktu: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 przełącznik kluczykowy |
2 | 2 przełącznik kluczykowy |
3 | 3 przełącznik kluczykowy |
(2) | |
bez | Standardowy system zamykający |
Z | Centralny system zamykający |
(3) | |
bez | Standardowy srebrny |
SR/ | kolorowe główki kluczy |
(4) | |
xxx | Numer(y) klucza 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Kolor uchwytu klucza>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>i wszystkie ich kombinacje wynikowe. |
(6) | |
bez | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczowy 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>zestyki NC szeregowo |
-3OE | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczykowy 2 zestyki NC / 1 zestyk NO>zestyki NC szeregowo |
-W | Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO>Przełącznik kluczykowy 2 zestyki NC / 1 zestyk NO>zestyki NC odseparowane |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
uwaga | Nie wszystkie warianty mogą być dostarczone.>Kod zamówienia służy do określenia nazwy artykułu. |
- kolorowe główki kluczy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Klasa ochrony IP65
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
SVE2/SR/xxxoo/oo-W-24VDC |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy) |
W zamówieniu/zapytaniu, należy podać numer bębenka "xxx" oraz kolory "oo/oo" główki klucza muszą być zdefiniowane (np. SVE2/SR/119RT/RT/119RT/RT-W-24VDC)! Kolor, który jest zdefiniowany po numerze bębenka jest zawsze kluczem widzianym z okienkiem dla numeru bębenka wygrawerowanego na kluczu. Jeśli numer bębenka zamka nie jest podany w zamówieniu/zapytaniu, dostarczymy numer bębenka zamka według naszego uznania. Użytkownik musi upewnić się, że nie ma dwóch takich samych bitów kluczy w jednej lokalizacji (na terenie firmy)! |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Zasada działania |
elektromechaniczne |
Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące |
Kolor obudowy |
Czarne Srebro |
Kolor klucza |
Srebro |
Kolor główki klucza |
Niebieskie Brązowe żółty Szare czerwony Białe |
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie sprężyną |
Tak |
Zwolnienie ręczne |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
3 |
Ilość przełącznik kluczykowy |
2 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
3 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
100 000 operacji |
Dane mechaniczne
Pozycja przełącznika kluczowego |
lewe prawe |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
100 000 operacji |
Numer kluczyka |
xxx |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,25 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
144 mm |
Szerokość czujnika |
96 mm |
Wysokość czujnika |
171 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP20 IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
2,5 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
4 A |
Znamionowe napięcie sterowania |
24 VDC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Elektryczny pobór mocy, maksimum |
8,5 W |
Element przełączający |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Zakres dostawy
Zakres dostawy |
Klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym): klucz i trójkątne narzędzie wchodzi w zakres dostawy (wraz z 1 kluczem awaryjnym) |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Patrz ilustracja: Sposób działania: Klucz 1-3 w poz. 1. Magnes niezasilony: przełącznik kluczowy zablokowany, zestyki NC zamknięte, wyjęcie klucza zablokowane |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Przykład okablowania
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.10.2024, 11:07