schmersal_s_icon.png

SVE2/SR/xxxoo/oo-W-24VDC

Varenummer: -

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 Nøkkelvelgerbryter
22 Nøkkelvelgerbryter
33 Nøkkelvelgerbryter

(2)
utenStandard låsesystem
ZSentrallåssystem

(3)
utenStandard sølv
SR/fargede nøkkelhoder

(4)
xxxNøkkelnummer (n) 100 … 999

(5)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(6)
utenMagnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>kontakter i rekke
-3OEMagnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt>kontakter i rekke
-WMagnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt>separat kontakt

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
noterIkke alle variasjoner kan leveres. > Den tilgjengelige ordrekoden som ble brukt til å konvertere produktdelnavnet.
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • fargede nøkkelhoder
  • Plast bryterhus
  • Tetthetsgrad IP65

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SVE2/SR/xxxoo/oo-W-24VDC

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

I ordren/forespørselen må det forespurte låsnummeret "XXX" i tillegg til fargene "oo/oo" på nøkkelhodet spesifiseres (f.eks. SVE2/SR/119RT/RT/119RT/RT-W-24 VDC)! Fargen, som indikeres først etter låsnummeret, er alltid nøkkelhode-halvdelen med observasjonsvinduet for låsnummeret gravert på nøkkelen Hvis det ikke er angitt noe låsnummer i ordren/forespørselen, vil vi oppgi et låsnummer etter vårt skjønn. Brukeren må påse at låsnumre ikke tildeles to ganger i en og samme fabrikk (fabrikkområde)! Brukeren må sørge for at det ikke tildeles doble nøkkelskjærnummer på ett sted (selskapets anlegg)!

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Fargen for kapsling

Svart

Sølv

Farge på nøkkelen

Sølv

Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)

Blå

Brun

gul

Grå

rød

Hvit

Gobale egenskaper - Karakteristikker

åpner med spenning

Ja

Manuell tvangsåpning

Ja

Antall eksterne kontakter

3

Nummer på nøkkelvelgerbryter

2

Antall sikkerhetskontakter

3

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

100 000 bevegelser

Mekaniske data

Posisjon for nøkkelvelgerbryter

venstre

høyre

Mekanisk levetid, minimum

100 000 bevegelser

Nøkkelnummer

xxx

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

144 mm

Bredde på sensor

96 mm

Høyde på sensor

171 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP20

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

2,5 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

4 A

Merkespenning

24 VDC

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

8,5 W

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Nøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp): Nøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp)

Note

Note (General)

Se illustrasjon: Virkemåte: Nøkkel 1-3 i pos. 1. Magnet deaktivert: Nøkkelbryter sperret, åpnerkontakt lukket, nøkkelen kan ikke trekkes ut
Nøkkel 1-3 i pos. 1. Magnet aktivert, åpnerkontakt åpnet: Nøkelbryter låst opp, åpnerkontakt lukket, nlkelen kan ikke trekkes ut
Nøkkel 1-3 i pos. 2. Magnet aktivert, åpnerkontakt åpnet: Nøkkelkontakt lås opp, åpnerkontakt åpen, nøkkelen kan trekkes ut

Trekantverktøy for manuell tvangsåpning i pos. 3: Nøkkelbryter mekanisk låst opp, magnet ute av funksjon, åpnerkontakt åpnet
Trekantverktøly for manuell tvangsåpning i pos.4: Magnet i funksjon

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.05.2025, 00:13