schmersal_s_icon.png

TS 232-02 SOCKEL KPL

Artikelnummer: 151113335

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • galvanically separated contact bridges
  • Screw connection
  • Thermoplastic enclosure

Ordering data

Product type description

TS 232-02 SOCKEL KPL

Article number (order number)

151113335

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Material of the actuator

Glass-fibre, thermoplastic

Gross weight

25 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

2

Mechanical data

Actuating element

stoter

Mechanical lifetime, minimum

20.000.000 Operations

Actuating force

9 N

Contact opening

2 x 3,5 mm

Actuating speed

60 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schroefaansluitklemmen

Cable section, maximum

2,5 mm²

Ambient conditions

Degree of protection

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching principle

Langzame actie met wrijvingscontacten

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Silver (AgNi 15)

Schakelwegdiagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-09-2025 06:01