TS 232-02 SOCKEL KPL
Varenummer:
151113335
TS 232-02 SOCKEL KPL
Varenummer:
151113335
- Skrueforbindelse
- Plast bryterhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TS 232-02 SOCKEL KPL |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
151113335 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Materiale for aktivator |
Glass-fibre, thermoplastic |
Bruttovekt |
25 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
2 |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Nok |
Mekanisk levetid, minimum |
20.000.000 bevegelser |
Aktiviseringskraft |
9 N |
Contact opening |
2 x 3.5 mm |
Aktueringshastighet |
60 mm/min |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP40 |
Arbeidstempratur |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Bryteprinsipp |
slow action with self-cleaning contacts |
Maksimal koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Silver (AgNi 15) |
Språk filter
Datablad
EU-samsvarserkklæring
CCC-sertifisering
Dataark (foreløpig PDF)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.10.2025, 18:19