schmersal_s_icon.png

TS 232-02 SOCKEL KPL

Tuotenumero: 151113335

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Ruuviliitäntä
  • Muovikotelo

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

TS 232-02 SOCKEL KPL

Tuotenumero (tilausnumero)

151113335

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Ohjainpään materiaali

Glass-fibre, thermoplastic

Bruttopaino

25 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Tappityönnin

Mekaaninen elinikä, minimi

20.000.000 kytkentäalue

Toimintavoima

9 N

Contact opening

2 x 3.5 mm

Tunnistusnopeus

60 mm/min

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliittimet

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

500 V

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Kytkentäperiaate

slow action with self-cleaning contacts

kytkentätaajuus

5.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Silver (AgNi 15)

Kosketinkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 24.8.2025 2.52