schmersal_s_icon.png

TS 232-02 SOCKEL KPL

Numéro d'article: 151113335

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Ponts de contact isolés galvaniquement
  • Raccord fileté
  • Boîtier plastique

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TS 232-02 SOCKEL KPL

Référence d’article (n° de commande)

151113335

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Matériau du actionneur

Glass-fibre, thermoplastic

Poids brut

25 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

2

Données mécaniques

Actionneur

Poussoir

Durée de vie mécanique, min.

20 000 000 manœuvres

Force d'actionnement

9 N

Course d'ouverture des contacts

2 x 3.5 mm

Vitesse d'attaque

60 mm/min

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Bornes à vis

Section du câble, max.

2,5 mm²

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

500 V

Tension assignée de tenue aux chocs

6 kV

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Courant nominal thermique

10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

4 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Principe de commutation

slow action with self-cleaning contacts

Fréquence de manœuvres

5 000 /h

Matériau des contacts, électriques

Silver (AgNi 15)

Diagramme des contacts


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 15/04/2025 18:35