schmersal_s_icon.png

PUSH BUTTON EDMH GB

Artikelnummer: 101006275

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

-
(1)DT(8)(2)Drukknop
(1)DM(2)Drukknop met beschermingsmembraan
(1)DL(8)(2)Verlichte drukknop
(1)DLM(2)Verlichte drukknop met stofwerend membraan
(1)ML(2)Signaallamp met vlakke bolkap
(1)MLH(2)Signaallamp met hoge bolkap
(1)DP(3)(8)(2)Vuistslagknop zonder vasthouding
(1)DTP(3)(8)(2)Vuistslagknop zonder vasthouding (alleen N-programma)
(1)DLP(3)(8)(2)Vuistslagknop verlichtbaar, zonder vasthouding (alleen N-programma)
(1)DRR(3)(8)(2)Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door draaien en trekken (bij het N-programma alleen trekken)
(1)DRZ(3)(8)(2)Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door trekken
(1)WS21(4)(5)Keuzeschakelaar met 2 vasthoudposities
(1)WT21(4)(5) Keuzeschakelaar met 1 tastpositie
(1)WS32(4)(5) Keuzeschakelaar met 3 vasthoudposities
(1)WT32(4)(5) Keuzeschakelaar med 2 tastposities
(1)WST32(4)(5) Keuzeschakelaar: schakelend, terugverend
(1)WTS32(4)(5)Keuzeschakelaar: terugverend, schakelend
(1)SS21S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar met 2 vasthoudposities
(1)ST21S(4)(5)Sleutelkeuzeschakelaar met 1 tastpositie
(1)SS32S(4)(5)Sleutelkeuzeschakelaar met 3 vasthoudposities
(1)ST32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar med 2 tastposities links en rechts
(1)SST32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar: schakelend, terugverend
(1)STS32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar: terugverend, schakelend
BEen blindstop

(1)
-Programma bedienorganen en signaliseringselementen
EE programma
NN programma
RR programma

(2)
-Kleur toetsoppervlak:
SWZwart
GBGeel
RTRood
GNGroen
WSWit
BLBlauw
GRGrijs

(3)
-Kopdiameter vuistslagknop
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knevellengte in mm:
zonderkorte Knevel
.1Lange knevel

(5)
-Knevelkleur:
zonderGrijs
WSWit

(6)
-Uittrekpositie sleutel (3 posities):
1links
2Knipperlicht met hoge bolkap
3rechts

(7)
-Uittrekpositie sleutel (2 posities):
1links
2rechts

(8)
-Kleur membraan (alleen N-programma):
zonderWit
GR/Zwart
BL/Blauw
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • with membrane
  • Symbols still clearly visible under transparent membrane
  • 6 mm protective collar against unintentional contact

Ordering data

Product type description

Drukknop EDMH gb

Article number (order number)

101006275

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

Drukknop

Design

Rond

Tactile

Installation conditions (mechanical)

naar keuze

Sealing type

Membraan

Material of the operators

Aluminium

Material of the dome

Kunststof

Material of the front ring

Aluminium - geanodiseerd

Colour of the operating element

Geel

Colour of the front ring

Zilver

Gross weight

35 g

General data - Features

Inflated edge

Ja

Mounting flange

Ja

Fully insulated

Ja

Number of contact elements, maximum

3

Mechanical data

Unlocking

zonder

Mechanical life, minimum

10.000.000 Operations

Mechanical life, Command devices

1.000.000 Operations

Actuating stroke

4 mm

Actuating force, approx.

1,5 N

Mounting

montageflens

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Typical actuating force of the push button

2 N

Actuating stroke, minimum

4 mm

Actuating stroke, maximum

5 mm

Mechanical data - Dimensions

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Length x Width x Height

Inbouwdiameter Ø 22 mm

Diameter total

29,5 mm

Diameter of touch surface

23 mm

Diameter of the front ring

29,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

40 x 50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Note

Note (General)

Het membraan beschermt de schakelaar tegen slijpstof of andere stroopachtige stoffen.

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:E-, N-, R-programma
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Bedieningsorganen en signalisatie-elementen
Bedienorganen en signalisatie-elementen naar keuze als signaallamp, drukknop, verlichte drukknop, vuistslagknop of -schakelaar, keuzeschakelaar of -drukknop, sleutelkeuzeschakelaar of -drukknop in combinatie met contactelement EF of RF of verlichtingselementen en spanningsgeneratoren EL* of RL*
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 EMC-Richtlijn *2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 7 april 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-04-2025 02:52