schmersal_s_icon.png

Tryckknapp EDMH gb

Artikelnummer: 101006275

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Product type description:

-
(1)DT(8)(2)Pushbutton
(1)DM(2)Pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)DL(8)(2)Illuminated pushbutton
(1)DLM(2)Illuminated pushbutton with diaphragm for dust protection
(1)ML(2)Indicator light with flat collar
(1)MLH(2)Indicator light with high collar
(1)DP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching
(1)DTP(3)(8)(2)Mushroom head impact button without latching (only N-programm)
(1)DLP(3)(8)(2)Mushroom head impact button illuminated, without latching (only N programme)
(1)DRR(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by turning and pulling (pulling only in N programme)
(1)DRZ(3)(8)(2)Mushroom head impact button with latching, unlock by pulling
(1)WS21(4)(5)Selector switch with 2 positions:
(1)WT21(4)(5) Selector switch with 1 momentary position
(1)WS32(4)(5) Selector switch with 3 maintained positions
(1)WT32(4)(5) Wahlschalter mit 2 Taststellungen
(1)WST32(4)(5) Selector switch: switching, latching
(1)WTS32(4)(5)Selector switch: latching, switching
(1)SS21S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 maintained positions
(1)ST21S(4)(5)Key-operated selector switch with 1 momentary position
(1)SS32S(4)(5)Key-operated selector switch with 3 maintained positions
(1)ST32S(4)(5) Key-operated selector switch with 2 momentary positions, left and right
(1)SST32S(4)(5) Key-operated selector switch: switching, latching
(1)STS32S(4)(5) Key-operated selector switch: latching, switching
BBlanking plug

(1)
-Command and signalling devices:
E"E" program
N"N" program
R"R" program

(2)
-Colour of button surface:
SWBlack
GBYellow
RTRed
GNGreen
WSWhite
BLBlue
GRGrey

(3)
-Head diameter of mushroom head impact button  30 mm:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Toggle length in mm:
withoutShort toggle
.1Long toggle

(5)
-Colour of toggle:
withoutGrey
WSWhite

(6)
-Key-withdrawal position (3 positions):
1Position left
2Position middle
3Position right

(7)
-Key-withdrawal position (2 positions):
1Position left
2Position right

(8)
-Colour of diaphragm (only N programme):
withoutWhite
GR/Black
BL/Blue
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • med Membran
  • Symbolerna under det transparenta membranet syns ännu bra
  • 6 mm Kant som skydd mot oavsiktlig manövrering

Beställningsinformation

Produktbeteckning

Tryckknapp EDMH gb

Artikelnummer (beställningsnummer)

101006275

eCl@ss nummer, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss nummer, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss nummer, version 9.0

27-37-12-10

ETIM-nummer, version 7.0

EC000221

ETIM-nummer, version 6.0

EC000221

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Utförande

Tryckknapp

Design

Rund

Tactile

Monteringsvillkor (mekanisk)

valfri

Typ av tätning

Membran

Operatörernas material

Aluminium

Kåpans material

Plast

Frontringens material

Aluminium - eloxerat

Manöverelementets färg

gul

Frontringens färg

Silver

Bruttovikt

35 g

Allmänna data - Egenskaper

upphöjd kant

Ja

Monteringsfläns

Ja

Helisolerad

Ja

Antal kontaktelement, maximalt

3

Mekaniska data

Öppning

utan

Mekanisk livslängd, minimum

10.000.000 kopplingar

Mechanical life, Command devices

1.000.000 kopplingar

Aktiveringsslag

4 mm

Aktiveringskraft, ungefär

1,5 N

Montering

Monteringsfläns

Åtdragningsmoment skruv

0,6 Nm

Typisk manövreringskraft för tryckknappen

2 N

Aktiveringsslag, minimum

4 mm

Aktiveringsslag, maximum

5 mm

Mekaniska data - mått

Anmärkning (installationshöjd)

Height in front of the front panel.

Längd x bredd x höjd

Inbyggnadsdiameter Ø: 22 mm

diameter total

29,5 mm

Knappytans diameter

23 mm

Frontringens diameter

29,5 mm

Inbyggnadsdiameter

22,3 mm

Frontplattans tjocklek, minimum

1 mm

Frontplattans tjocklek, maximum

6 mm

Rastermått

40 x 50 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Omgivningstemperatur

-25 ... +75 °C

tålighet mot chock

30 g / 18 ms

beständig mot vibrationer

20 g / 10 ... 150 Hz

Elektriska data

Maximal omkopplingsfrekvens

1.000 /h

Note

Note (General)

Membranet skyddar knappen mot slipdamm eller andra sörjiga, trögflytande ämnen.

Språk filter

Ladda ned senaste versionen av Adobe reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-17 07:32